メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

クボタケミックス KVパッキンJIS10K KV-PK80(75)

クボタケミックス KVパッキンJIS10K KV-PK80(75) KVPK10K80
通常単価(税別)
762
税込単価
838
通常出荷日:7日目

【特長】・フランジに挟み込み止水します。【用途】・JIS10Kフランジ用パッキン。【商品仕様】・JIS...

詳細を確認
  • 各種製品の保管は炎天下や酷暑の場所を避け、屋内に保管するか、やむを得ず屋外に保管する場合はシート等で覆って直射日光や雨水を避けて下さい。

型番:

KVPK10K80
解除
  • この商品は10個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

KVPK10K80の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番使用温度JANコードトラスココード質量材質
KVPK10K80-40℃~90℃4997983108556857-539185gEPT(EPDM)

型番リスト

表示件数
型番
KVPK10K80
最小発注数量
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
762
( 838 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・フランジに挟み込み止水します。
【用途】
・JIS10Kフランジ用パッキン。
【商品仕様】
・JIS10K用
・EPT(EPDM)製 使用温度-40℃~90℃
・JANコード:4997983108556
・トラスココード:857-5391
・質量:85g
【材質/仕上】
・EPT(EPDM)

ご注意

  • 各種製品の保管は炎天下や酷暑の場所を避け、屋内に保管するか、やむを得ず屋外に保管する場合はシート等で覆って直射日光や雨水を避けて下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

クボタケミックス KVパッキンJIS10K KV-PK80(75)の型番KVPK10K80のページです。 型番KVPK10K80に関する仕様情報を記載しております。
クボタケミックス KVパッキンJIS10K KV-PK80(75)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クボタケミックス KVパッキンJIS10K KV-PK80(75)
クボタケミックス KVパッキンJIS10K KV-PK50
クボタケミックス KVパッキンJIS10K KV-PK15
エスロン パッキン EPDM JIS5K 80A
AK フランジパッキンJIS10K用 CR80A10K
エスロン TSフランジ JIS10K PVC 80A
メーカークボタケミックスクボタケミックスクボタケミックス積水化学工業アキツ(旧:亜木津工業)積水化学工業
通常価格7625732749627812,662
通常出荷日7日目7日目7日目1日目1日目1日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ガスケットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト