メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

クボタケミックス KVパッキンJIS10K KV-PK15

クボタケミックス KVパッキンJIS10K KV-PK15 KVPK10K15
通常単価(税別)
274
税込単価
301
通常出荷日:7日目

【特長】・フランジに挟み込み止水します。【用途】・JIS10Kフランジ用パッキン。【商品仕様】・JIS...

詳細を確認
  • 各種製品の保管は炎天下や酷暑の場所を避け、屋内に保管するか、やむを得ず屋外に保管する場合はシート等で覆って直射日光や雨水を避けて下さい。

型番:

KVPK10K15
解除
  • この商品は10個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

KVPK10K15の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番使用温度JANコードトラスココード質量材質
KVPK10K15-40℃~90℃4997983108488857-538430gEPT(EPDM)

型番リスト

表示件数
型番
KVPK10K15
最小発注数量
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
274
( 301 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・フランジに挟み込み止水します。
【用途】
・JIS10Kフランジ用パッキン。
【商品仕様】
・JIS10K用
・EPT(EPDM)製 使用温度-40℃~90℃
・JANコード:4997983108488
・トラスココード:857-5384
・質量:30g
【材質/仕上】
・EPT(EPDM)

ご注意

  • 各種製品の保管は炎天下や酷暑の場所を避け、屋内に保管するか、やむを得ず屋外に保管する場合はシート等で覆って直射日光や雨水を避けて下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

クボタケミックス KVパッキンJIS10K KV-PK15の型番KVPK10K15のページです。 型番KVPK10K15に関する仕様情報を記載しております。
クボタケミックス KVパッキンJIS10K KV-PK15のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クボタケミックス KVパッキンJIS10K KV-PK15
クボタケミックス KVパッキンJIS10K KV-PK50
クボタケミックス KVパッキンJIS10K KV-PK80(75)
AK フランジパッキンJIS10K用 CR15A10K
エスロン TSフランジ JIS10K PVC 15A
エスロン TSフランジ JIS5K PVC 15A
メーカークボタケミックスクボタケミックスクボタケミックスアキツ(旧:亜木津工業)積水化学工業積水化学工業
通常価格274573762166668571
通常出荷日7日目7日目7日目7日目1日目1日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ガスケットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト