17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

タイルガン

タイルガン
通常単価(税別)
32,05949,125特別価格
税込単価
35,26554,038特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:8日目

【特長】・建築用 重力式スプレーガン本体です。・吹き付け方向は固定と自在があります。・Cup容量は2ℓ...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 本体に負荷力をかけますと欠損等をともないます。打撃、衝撃を与えないで下さい。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

型番リスト

表示件数
型番

仕様

トラスココード

質量(g)

質量

(g)

最小発注数量
方向固定
805-0661
1000.000
1000
1個
方向自在
805-0662
1020.000
1020
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
32,05930,949
( 34,044 )
8日目
49,12542,242
( 46,466 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】・建築用 重力式スプレーガン本体です。・吹き付け方向は固定と自在があります。・Cup容量は2ℓです。・材質/仕上 は 真鍮/メッキ です。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 本体に負荷力をかけますと欠損等をともないます。打撃、衝撃を与えないで下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

タイルガンのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
タイルガン
双頭ガン
加圧式スプレーガン
クリーミー長柄スプレーガン
クリーミー加圧式スプレーガン
ラストレスコートガンキット
メーカー近畿製作所(エアダスターガン)近畿製作所(エアダスターガン)近畿製作所(エアダスターガン)近畿製作所(エアダスターガン)近畿製作所(エアダスターガン)近畿製作所(エアダスターガン)
通常価格32,059-148,869 -32,359 -66,685 -31,74554,644 -
通常出荷日8日目12日目〜4日目〜11日目〜4日目〜4日目〜
スプレーガン種類スプレーガン本体スプレーガン本体スプレーガン本体スプレーガン本体スプレーガン本体スプレーガンセット
供給方式重力式重力式圧送式吸上式圧送式圧送式
Cup容量(ℓ)2-----
材質/仕上真鍮、メッキ真鍮、メッキ本体:アルミダイカスト合金、接液部:ステンレス・真鍮・アルミ合金本体:アルミダイカスト合金、接液部:ステンレス・真鍮・アルミ合金本体:アルミダイカスト合金、接液部:ステンレス・真鍮・アルミ合金本体:アルミダイカスト合金、接液部:ステンレス・真鍮・アルミ合金
ノズルチップ径(mm)5.0、6.5、8.08----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スプレーガンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト