メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

光 円柱つまみ

通常単価(税別)
450
税込単価
495
通常出荷日:2日目

【商品仕様】・ネジサイズ:M4×22mm・JANコード:4535395148236・トラスココード:8...

詳細を確認

型番:

KSM-16
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

KSM-16の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
KSM-16
最小発注数量
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
450
( 495 )
2日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・ネジサイズ:M4×22mm
・JANコード:4535395148236
・トラスココード:820-1644
・質量:31.8g
【材質/仕上】
・真鍮

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

光 円柱つまみの型番KSM-16のページです。 型番KSM-16に関する仕様情報を記載しております。
光 円柱つまみのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
光 円柱つまみ
つまみ取手
光 プラつまみ 白 16mm
光 プラつまみ 白 20mm
光 プラつまみ 黒 16mm
光 プラつまみ 黒 20mm
メーカーミスミ
通常価格450243 -133149133149
通常出荷日2日目在庫品1日目3日目1日目1日目1日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

取手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト