メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

光 ステンレス三つ穴取手 96mm

通常単価(税別)
224
税込単価
246
通常出荷日:2日目

【商品仕様】・27丸×16mm・JANコード:4535395148342・トラスココード:820-16...

詳細を確認

型番:

KSA-96
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

KSA-96の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
KSA-96
最小発注数量
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
224
( 246 )
2日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・27丸×16mm
・JANコード:4535395148342
・トラスココード:820-1614
・質量:23g
【材質/仕上】
・ステンレス

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

光 ステンレス三つ穴取手 96mmの型番KSA-96のページです。 型番KSA-96に関する仕様情報を記載しております。
光 ステンレス三つ穴取手 96mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
光 ステンレス三つ穴取手 96mm
光 ステンレス三つ穴取手 100mm
COハンドル96mmクローム
光 ウッディノブ 30mm
光 丸棒ハンドル 白 80mm
光 丸棒ハンドル 白 45mm
メーカーニッサチェイン
通常価格224259840184152124
通常出荷日2日目2日目2日目2日目1日目2日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

取手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト