17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。
  • 搬送長さ L(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

TS 削出しステンレス製ホイールコンベヤ

TS 削出しステンレス製ホイールコンベヤ
通常単価(税別)
33,33241,123
税込単価
36,66545,235
通常出荷日:8日目

【特長】・オールステンレス製で、Φ25小径削り出しホイールを使用しています

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

型番搬送種類ホイール径ピッチ搬送長さ Lフレーム形状フレーム材質ホイール表面材質種類
KRUAU8P30X1500Lストレート25mm30mm1500mm内曲げ型ステンレスステンレスホイールコンベヤ本体
KRUAU8P30X1200Lストレート25mm30mm1200mm内曲げ型ステンレスステンレスホイールコンベヤ本体

型番リスト

表示件数

搬送長さ L

(mm)

質量

(kg)

最小発注数量
1200
2.5
1個
1500
3.2
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
33,332
( 36,665 )
8日目
41,123
( 45,235 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・オールステンレス製で、Φ25小径削り出しホイールを使用しています

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

TS 削出しステンレス製ホイールコンベヤのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TS 削出しステンレス製ホイールコンベヤ
TS 削出しスチール製ホイールコンベヤφ25-P30X1500L
TS 削り出しスチール製ホイールコンベヤ
ホイールコンベヤ(ステンレス製、ホイール径38mm)
TS アルミ製ホイールコンベヤ
TS 削り出しスチール製ホイールコンベヤ KR-A4型
メーカーテラウチテラウチテラウチトラスコ中山テラウチテラウチ
通常価格33,332-16,13915,258 -21,468 -16,527 -19,637 -
通常出荷日8日目11日目8日目〜7日目11日目8日目〜
種類コロコンローラコロコンローラコロコンローラコロコンローラコロコンローラコロコンローラ
搬送種類ストレートストレートストレートストレートストレートストレート
ローラ/ホイール表面材質ステンレススチールスチールステンレス(SUS304)アルミスチール
ホイール幅(mm)991312129
ホイール径(mm)252550383836
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ホイールコンベヤ/コロコンローラカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト