メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

三機 コロりんマイクロ(W10×L14)

三機 コロりんマイクロ(W10×L14) KRMC1014
通常単価(税別)
6,056
税込単価
6,662
通常出荷日:7日目

【特長】・平たく滑らかな形状で、小さい物でもスムーズに安定搬送できる優れモノです。・φ6mmの小径ロー...

詳細を確認
  • 用途以外のご利用においては性能を保証いたしかねます。 海外発送不可

型番:

KRMC1014
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

KRMC1014の仕様・寸法情報

種類
コロコンローラ
搬送種類
ストレート
ローラ/ホイール表面材質
樹脂
ローラ/ホイール幅 W(mm)
101
ローラ/ホイール外径 D(mm)
6
ホイール耐荷重(100mm×100mm)(kgf)
3
ローラ/ホイールピッチ P(mm)
7
搬送長さ L(mm)
143

商品情報

製品仕様

型番種類搬送種類ホイール表面素材ホイール幅 Wホイール外径 Dホイール耐荷重(100mm×100mm)ホイールピッチ P搬送長さL
KRMC1014コロコンローラストレート樹脂101mm6mm3kgf7mm143mm

型番リスト

表示件数
型番
KRMC1014
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,056
( 6,662 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・平たく滑らかな形状で、小さい物でもスムーズに安定搬送できる優れモノです。
・φ6mmの小径ローラで本体厚み9mmを実現しました。
・バリエーション豊富です。
【用途】
・シュートや乗り継ぎ補助に
・セル生産に
・資材収納棚に敷くローラーマットとして
【商品仕様】
・W101×L143×H9
・三機 コロりんマイクロ(W10×L14)
・質量:106g
【材質/仕上】
・ローラ:POM
・フレーム:ポリスチレン

ご注意

  • 用途以外のご利用においては性能を保証いたしかねます。 海外発送不可

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

三機 コロりんマイクロ(W10×L14)の型番KRMC1014のページです。 型番KRMC1014に関する仕様情報を記載しております。
三機 コロりんマイクロ(W10×L14)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
三機 コロりんマイクロ(W10×L14)
三機 コロりんマイクロ(W10×L19)
コロりんマイクロ W15
コロりんマイクロ W04
TS スチールホイールコンベヤφ50XW25-P75X1000L
TS 削出しスチール製ホイールコンベヤφ25-P30X1500L
メーカー三機工業三機工業三機工業三機工業テラウチテラウチ
通常価格6,0566,3825,673 -3,31910,10916,139
通常出荷日7日目7日目7日目7日目7日目11日目
種類コロコンローラコロコンローラコロコンローラコロコンローラコロコンローラコロコンローラ
搬送種類ストレートストレートストレートストレートストレートストレート
ローラ/ホイール表面材質樹脂樹脂樹脂樹脂スチールスチール
ローラ/ホイール幅 W(mm)101101149.540.5259
ローラ/ホイール外径 D(mm)66665025
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ホイールコンベヤ/コロコンローラカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト