メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • 搬送長さ L(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

コロりんマイクロ W04

コロりんマイクロ W04 KRMC0411
通常単価(税別)
3,319
税込単価
3,651
通常出荷日:7日目

【特長】・平たく滑らかな形状で、小さい物でもスムーズに安定搬送できる優れモノです・Φ6mmの小径ローラ...

詳細を確認
  • 用途以外のご利用においては性能を保証いたしかねます。海外発送不可。

型番:

KRMC0411
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

KRMC0411の仕様・寸法情報

種類
コロコンローラ
搬送種類
ストレート
ローラ/ホイール表面材質
樹脂
ローラ/ホイール幅 W(mm)
40.5
ローラ/ホイール外径 D(mm)
6
ホイール耐荷重(100mm×100mm)(kgf)
3
ローラ/ホイールピッチ P(mm)
7
搬送長さ L(mm)
113
用途
軽搬送小物用
フレーム材質
樹脂
外形高さ H(mm)
9
材質詳細
ローラ:POM/フレーム:ポリスチレン
備考
三機 コロりんマイクロ(W04×L11)
質量(g)
34

商品情報

製品仕様

型番搬送種類ホイール幅 Wホイール外径 D外形高さ H搬送長さ L用途フレーム材質ホイール表面材質種類
KRMC0418ストレート40.5mm6mm9mm178mm軽搬送小物用樹脂樹脂ホイールコンベヤ本体
KRMC0411ストレート40.5mm6mm9mm113mm軽搬送小物用樹脂樹脂ホイールコンベヤ本体
KRMC0419ストレート40.5mm6mm9mm193mm軽搬送小物用樹脂樹脂ホイールコンベヤ本体
KRMC0416ストレート40.5mm6mm9mm163mm軽搬送小物用樹脂樹脂ホイールコンベヤ本体
KRMC0414ストレート40.5mm6mm9mm143mm軽搬送小物用樹脂樹脂ホイールコンベヤ本体
KRMC0421ストレート40.5mm6mm9mm213mm軽搬送小物用樹脂樹脂ホイールコンベヤ本体

型番リスト

表示件数
型番
KRMC0411

搬送長さ L

(mm)

備考

質量

(g)

最小発注数量
113
三機 コロりんマイクロ(W04×L11)
34
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,319
( 3,651 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・平たく滑らかな形状で、小さい物でもスムーズに安定搬送できる優れモノです
・Φ6mmの小径ローラで本体厚み9mmを実現しました
・バリエーション豊富です
【用途】
・シュートや乗り継ぎ補助に
・セル生産に
・資材収納棚に敷くローラーマットとして

ご注意

  • 用途以外のご利用においては性能を保証いたしかねます。海外発送不可。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

コロりんマイクロ W04の型番KRMC0411のページです。 型番KRMC0411に関する仕様情報を記載しております。
コロりんマイクロ W04のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コロりんマイクロ W04
コロりんマイクロ W15
三機 コロりんマイクロ(W10×L14)
三機 コロりんマイクロ(W10×L19)
プレスホイールコンベヤ W-40FH
プレスホイールコンベヤ W-40WH
メーカー三機工業三機工業三機工業三機工業マキテックマキテック
通常価格3,3195,673 -6,0566,382--
通常出荷日7日目7日目7日目7日目9日目6日目
種類コロコンローラコロコンローラコロコンローラコロコンローラコロコンローラコロコンローラ
搬送種類ストレートストレートストレートストレート千鳥千鳥
ローラ/ホイール表面材質樹脂樹脂樹脂樹脂スチールスチール
ローラ/ホイール幅 W(mm)40.5149.51011011220
ローラ/ホイール外径 D(mm)66664040
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ホイールコンベヤ/コロコンローラカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト