ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

オリオン ドライポンプ(常用真空度 最高80kPa/推奨60kPa以下)

オリオン ドライポンプ(常用真空度 最高80kPa/推奨60kPa以下) KRF25A-VB-01B
通常単価(税別)
132,310
税込単価
145,541
通常出荷日:5日目

【商品仕様】・バキューム仕様・トラスココード:850-9608・質量:29kg【セット内容/付属品】・...

詳細を確認
  • 設計排気量は容積から求めた理論値です。

型番:

KRF25A-VB-01B
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

KRF25A-VB-01Bの仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
KRF25A-VB-01B
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
132,310
( 145,541 )
5日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・バキューム仕様
・トラスココード:850-9608
・質量:29kg
【セット内容/付属品】
・バキュームコントローラー
・プレッシャーコントローラー
・連成ゲージ

ご注意

  • 設計排気量は容積から求めた理論値です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

オリオン ドライポンプ(常用真空度 最高80kPa/推奨60kPa以下)の型番KRF25A-VB-01Bのページです。 型番KRF25A-VB-01Bに関する仕様情報を記載しております。
オリオン ドライポンプ(常用真空度 最高80kPa/推奨60kPa以下)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
オリオン ドライポンプ(常用真空度 最高80kPa/推奨60kPa以下)
オリオン ドライポンプ(常用真空度 最高75kPa/推奨60kPa以下)
オリオン ドライポンプ(常用真空度 55kPa以下)
オリオン ドライポンプ
ダイアフラム型ドライ真空ポンプ DA-60D
ダイアフラム型ドライ真空ポンプ DA-60S
メーカーオリオン機械オリオン機械オリオン機械オリオン機械アルバック機工アルバック機工
通常価格132,310102,87976,596102,118148,999 -10,400 -
通常出荷日5日目5日目5日目4日目6日目〜在庫品1日目〜
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

真空ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト