17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

オリオン ドライポンプ 静音仕様(常用真空度 最高75kPa/推奨60kPa以下) KRF08A-B-02

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

オリオン ドライポンプ 静音仕様(常用真空度 最高75kPa/推奨60kPa以下)

販売終了

型番

KRF08A-B-02

2024年08月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・旧シリーズに比べ静音仕様です。
・無給油式のため排気利用(ブロワー仕様)の場合でも油分を含まないので、作業場や製品を油で汚しません。
【用途】
・印刷機。
・製本機。
・自動機。
・液体かくはん。
【商品仕様】
・排気速度(L/min)50/60Hz:135/155
・排気圧力(Pa):60×10[[の3乗]]
・排気口径:Rc3/4
・電源(V):単相100、200
・騒音値(dB):61
・寸法(mm):243×410×246
・サーマルプロテクタなし
・ブロワー仕様
・トラスココード:817-3475
・質量:15.5kg

ご注意

  • 設計排気量は容積から求めた理論値

指定中の仕様・寸法情報

環境対応
RoHS対応(10物質)
真空ポンプ種類
[ドライ形] ドライ形
電源
単相
電圧(V)
100 ~ 200
使用環境
標準
トラスココード
817-3475
騒音値(dB)
61
排気圧力(Pa)
60×10の3乗
排気口径(mm)
Rc3/4
排気速度(L/min)50/60Hz
135/155
質量(kg)
15.5
-
-

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト