メカニカル部品技術窓口

確定しました

TS 樹脂製ホイールコンベヤφ38XW50-P50X3000L(アルミフレーム)

TS 樹脂製ホイールコンベヤφ38XW50-P50X3000L(アルミフレーム) KRAPN38WP50X3000L
通常単価(税別)
90,023
税込単価
99,025
通常出荷日:8日目

【特長】・幅広の樹脂ホイールで外内輪・ニードルベアリングまでオール樹脂のホイールです。・耐水や耐食性を...

詳細を確認

型番:

KRAPN38WP50X3000L
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

KRAPN38WP50X3000Lの仕様・寸法情報

種類
コロコンローラ
搬送種類
ストレート
ローラ/ホイール表面材質
樹脂
ホイール幅(mm)
12
ホイール径(mm)
38
ホイール耐荷重(1個あたり)(kgf)
15
ピッチ(mm)
50
搬送長さ L(mm)
3000

商品情報

製品仕様

型番質量材質
KRAPN38WP50X3000L7.87kgフレーム:アルミ、ホイール:ポリアセタール樹脂、シャフト:ステンレス

型番リスト

表示件数
型番
KRAPN38WP50X3000L
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
90,023
( 99,025 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・幅広の樹脂ホイールで外内輪・ニードルベアリングまでオール樹脂のホイールです。
・耐水や耐食性を要求されるところでの使用に適しています。
【商品仕様】
・樹脂製ホイールコンベヤφ38XW50-P50X3000L(アルミフレーム)
・質量:7.87kg
【材質/仕上】
・フレーム:アルミ
・ホイール:ポリアセタール樹脂
・シャフト:ステンレス

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

TS 樹脂製ホイールコンベヤφ38XW50-P50X3000L(アルミフレーム)の型番KRAPN38WP50X3000Lのページです。 型番KRAPN38WP50X3000Lに関する仕様情報を記載しております。
TS 樹脂製ホイールコンベヤφ38XW50-P50X3000L(アルミフレーム)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TS 樹脂製ホイールコンベヤφ38XW50-P50X3000L(アルミフレーム)
TS 樹脂製ホイールコンベヤΦ50(アルミフレーム)
TS 樹脂製ホイールコンベヤΦ38(アルミフレーム)
TS スチールホイールコンベヤφ50XW25-P75X1000L
TS アルミ製ホイールコンベヤ
TS スチール製ホイールコンベヤ ピッチ50mm 機長3000mm
メーカーテラウチテラウチテラウチテラウチテラウチテラウチ
通常価格90,02317,110 -43,354 -10,10916,527 -18,472
通常出荷日8日目8日目〜8日目7日目11日目11日目
種類コロコンローラコロコンローラコロコンローラコロコンローラコロコンローラコロコンローラ
搬送種類ストレートストレートストレートストレートストレートストレート
ローラ/ホイール表面材質樹脂樹脂樹脂スチールアルミスチール
ホイール幅(mm)121612251212
ホイール径(mm)385038503838
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ホイールコンベヤ/コロコンローラカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト