17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。
  • ピッチ(mm)

    ~mm
  • 搬送長さ L(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

TS アルミ製ホイールコンベヤ KR-AA6型

TS アルミ製ホイールコンベヤ KR-AA6型
通常単価(税別)
17,01326,152
税込単価
18,71428,767
通常出荷日:11日目

【特長】・スチールフレームに、アルミ製ホイールを組み込んでいます

未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

型番搬送種類ホイール径ピッチ搬送長さ Lフレーム形状フレーム材質ホイール表面材質種類
KRAA6P75X3000Lストレート38mm75mm3000mm内曲げ型スチールアルミホイールコンベヤ本体
KRAA6P50X2000Lストレート38mm50mm2000mm内曲げ型スチールアルミホイールコンベヤ本体
KRAA6P50X3000Lストレート38mm50mm3000mm内曲げ型スチールアルミホイールコンベヤ本体

型番リスト

表示件数

ピッチ

(mm)

搬送長さ L

(mm)

質量

(kg)

最小発注数量
50
2000
5.3
1個
50
3000
8
1個
75
3000
7
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,013
( 18,714 )
11日目
26,152
( 28,767 )
11日目
19,153
( 21,068 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・スチールフレームに、アルミ製ホイールを組み込んでいます

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

TS アルミ製ホイールコンベヤ KR-AA6型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TS アルミ製ホイールコンベヤ KR-AA6型
TS アルミ製ホイールコンベヤ
TS 黒ゴムライニングスチール製ホイールコンベヤ KR-A6BG型
TS アルミ製多列型ホイールコンベヤ
TS 削り出しスチール製ホイールコンベヤ KR-A4型
TS 樹脂製ホイールコンベヤΦ50(アルミフレーム)
メーカーテラウチテラウチテラウチテラウチテラウチテラウチ
通常価格17,013-16,527 -17,117 -55,999 -19,637 -17,110 -
通常出荷日11日目11日目11日目8日目8日目〜8日目〜
種類コロコンローラコロコンローラコロコンローラコロコンローラコロコンローラコロコンローラ
搬送種類ストレートストレートストレートソロバンストレートストレート
ローラ/ホイール表面材質アルミアルミスチール製黒ゴムライニングアルミスチール樹脂
ホイール幅(mm)12121212916
ホイール径(mm)383848383650

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ホイールコンベヤ/コロコンローラカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト