メカニカル部品技術窓口

確定しました

TS 削出しスチール製ホイールコンベヤφ25-P30X1500L

TS 削出しスチール製ホイールコンベヤφ25-P30X1500L KRA8P30X1500L
通常単価(税別)
16,139
税込単価
17,753
通常出荷日:11日目

【特長】・小径φ25の削り出しホイールを使用したタイプです。【商品仕様】・削出しスチール製ホイールコン...

詳細を確認

型番:

KRA8P30X1500L
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

KRA8P30X1500Lの仕様・寸法情報

種類
コロコンローラ
搬送種類
ストレート
ローラ/ホイール表面材質
[スチール] スチール
ホイール幅(mm)
9
ホイール径(mm)
25
ホイール耐荷重(1個あたり)(kgf)
30
ピッチ(mm)
30
搬送長さ L(mm)
1500

商品情報

製品仕様

型番質量材質
KRA8P30X1500L3.3kgフレーム:スチール、ホイール:スチール

型番リスト

表示件数
型番
KRA8P30X1500L
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,139
( 17,753 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・小径φ25の削り出しホイールを使用したタイプです。
【商品仕様】
・削出しスチール製ホイールコンベヤφ25-P30X1500L
・質量:3.3kg
【材質/仕上】
・フレーム:スチール
・ホイール:スチール

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

TS 削出しスチール製ホイールコンベヤφ25-P30X1500Lの型番KRA8P30X1500Lのページです。 型番KRA8P30X1500Lに関する仕様情報を記載しております。
TS 削出しスチール製ホイールコンベヤφ25-P30X1500Lのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TS 削出しスチール製ホイールコンベヤφ25-P30X1500L
TS 削出しステンレス製ホイールコンベヤ
TS 削り出しスチール製ホイールコンベヤ
TS スチールホイールコンベヤφ50XW25-P75X1000L
TS スチール製ホイールコンベヤ ピッチ50mm 機長1500mm
TS 樹脂製ホイールコンベヤφ38XW50-P50X3000L(アルミフレーム)
メーカーテラウチテラウチテラウチテラウチテラウチテラウチ
通常価格16,13933,332 -15,258 -10,1099,23690,023
通常出荷日11日目8日目8日目〜7日目7日目8日目
種類コロコンローラコロコンローラコロコンローラコロコンローラコロコンローラコロコンローラ
搬送種類ストレートストレートストレートストレートストレートストレート
ローラ/ホイール表面材質スチールステンレススチールスチールスチール樹脂
ホイール幅(mm)9913251212
ホイール径(mm)252550503838

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ホイールコンベヤ/コロコンローラカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト