メカニカル部品技術窓口

確定しました

TS 白ゴムライニングスチール製ホイールコンベヤ  ピッチ50mm 機長1800mm

TS 白ゴムライニングスチール製ホイールコンベヤ  ピッチ50mm 機長1800mm KRA6WGP50X1800L
通常単価(税別)
22,061
税込単価
24,267
通常出荷日:11日目

【特長】・スチール製ホイールに白色合成ゴムをライニングしています。【用途】・傷のつきやすい品物の搬送に...

詳細を確認

型番:

KRA6WGP50X1800L
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

KRA6WGP50X1800Lの仕様・寸法情報

種類
コロコンローラ
搬送種類
ストレート
ローラ/ホイール表面材質
[スチール] スチール製ウレタンゴムライニング
ホイール幅(mm)
12
ホイール径(mm)
48
ホイール耐荷重(1個あたり)(kgf)
10
ピッチ(mm)
50
搬送長さ L(mm)
1800

商品情報

製品仕様

型番ピッチ(mm)機長(mm)ホイール1個あたりの荷重質量材質
KRA6WGP50X1800L50180010kg5.5kgフレーム:スチール、ホイール:スチール製白ゴムライニング

型番リスト

表示件数
型番
KRA6WGP50X1800L
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
22,061
( 24,267 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・スチール製ホイールに白色合成ゴムをライニングしています。
【用途】
・傷のつきやすい品物の搬送に適します。軽荷重向けホイールコンベヤです。
【商品仕様】
・ピッチ(mm):50
・機長(mm):1800
・ホイール1個あたりの荷重:10kg
・質量:5.5kg
【材質/仕上】
・フレーム:スチール
・ホイール:スチール製白ゴムライニング

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

TS 白ゴムライニングスチール製ホイールコンベヤ  ピッチ50mm 機長1800mmの型番KRA6WGP50X1800Lのページです。 型番KRA6WGP50X1800Lに関する仕様情報を記載しております。
TS 白ゴムライニングスチール製ホイールコンベヤ  ピッチ50mm 機長1800mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TS 白ゴムライニングスチール製ホイールコンベヤ  ピッチ50mm 機長1800mm
TS 白ゴムライニングスチール製ホイールコンベヤ  ピッチ50mm 機長2000mm
TS 白ゴムライニングスチール製ホイールコンベヤ  ピッチ50mm 機長1500mm
TS 白ゴムライニングスチール製ホイールコンベヤ  ピッチ75mm 機長2000mm
TS 白ゴムライニングスチール製ホイールコンベヤ  ピッチ50/75/100mm 機長3000mm
TS スチール製ホイールコンベヤ ピッチ50mm 機長2000mm
メーカーテラウチテラウチテラウチテラウチテラウチテラウチ
通常価格22,06124,50018,47217,59621,177 -12,242
通常出荷日11日目11日目11日目11日目8日目〜7日目
種類コロコンローラコロコンローラコロコンローラコロコンローラコロコンローラコロコンローラ
搬送種類ストレートストレートストレートストレートストレートストレート
ローラ/ホイール表面材質スチール製ウレタンゴムライニングスチール製ウレタンゴムライニングスチール製ウレタンゴムライニングスチール製ウレタンゴムライニングスチール製ウレタンゴムライニングスチール
ホイール幅(mm)121212121212
ホイール径(mm)484848484838

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ホイールコンベヤ/コロコンローラカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト