メカニカル部品技術窓口

テラウチ ホイールコンベヤ/コロコンローラ TS 白ゴムライニングスチール製ホイールコンベヤ。
| KRA6WGP100X3000L | 【特長】 ・スチール製ホイールに白色合成ゴムをライニングしています。 【用途】 ・傷のつきやすい品物の搬送に適します。軽荷重向けホイールコンベヤです。 【商品仕様】 ・ピッチ(mm):100 ・機長(mm):3000 ・質量:7kg 【材質/仕上】 ・フレーム:スチール ・ホイール:スチール製白ゴムライニング |
|---|---|
| KRA6WGP50X3000L | 【特長】 ・スチール製ホイールに白色合成ゴムをライニングしています。 【用途】 ・傷のつきやすい品物の搬送に適します。軽荷重向けホイールコンベヤです。 【商品仕様】 ・ピッチ(mm):50 ・機長(mm):3000 ・質量:9kg 【材質/仕上】 ・フレーム:スチール ・ホイール:スチール製白ゴムライニング |
| KRA6WGP75X3000L | 【特長】 ・スチール製ホイールに白色合成ゴムをライニングしています。 【用途】 ・傷のつきやすい品物の搬送に適します。軽荷重向けホイールコンベヤです。 【商品仕様】 ・ピッチ(mm):75 ・機長(mm):3000 ・質量:7.8kg 【材質/仕上】 ・フレーム:スチール ・ホイール:スチール製白ゴムライニング |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
36,848円 ( 40,533円 ) | 8日目 |
26,638円 ( 29,302円 ) | 11日目 |
21,177円 ( 23,295円 ) | 11日目 |
テラウチ ホイールコンベヤ/コロコンローラ TS 白ゴムライニングスチール製ホイールコンベヤ。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
コロコンローラ ローラ幅25・50mmタイプ
4.2通常価格(税別):1,310円~

ミスミ
コロコンローラ ローラ幅15mmタイプ
4.6通常価格(税別):1,210円~

ミスミ
コロコンローラ ローラ幅7~9mmタイプ
4.5通常価格(税別):1,070円~

ミスミ
コロコンローラ(ガイド用片持ちタイプ)
4.3通常価格(税別):1,030円~

ミスミ
コロコンローラ ローラ幅9、10mmタイプ
4.3通常価格(税別):830円~

ミスミ
ホイールコンベアー
4通常価格(税別):2,088円~

ミスミ
ノーマルホイールコンベヤ 幅40mm
0
SUS(エスユーエス)
コロコン3620P50(カット品)
0
SUS(エスユーエス)
コロコンワイド導電(カット品)
0