メカニカル部品技術窓口

確定しました

TS スチール製ホイールコンベヤ ピッチ50mm 機長2000mm

型番:

KRA6P50X2000L
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

KRA6P50X2000Lの仕様・寸法情報

種類
コロコンローラ
搬送種類
ストレート
ローラ/ホイール表面材質
[スチール] スチール
ホイール幅(mm)
12
ホイール径(mm)
38
ホイール耐荷重(1個あたり)(kgf)
10
ピッチ(mm)
50
搬送長さ L(mm)
2000

商品情報

スチールホイールコンベヤφ38-P50X2000L
ホイール径(mm):38
ホイール幅(mm):12
ピッチ(mm):50
機長(mm):2000

型番リスト

表示件数
型番
KRA6P50X2000L
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,242
( 13,466 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ホイールコンベヤの標準モデルです。
・φ38mmスチール製プレスホイールを使用。
【用途】
・軽荷重用のホイールコンベヤ
【商品仕様】
・ピッチ(mm):50
・機長(mm):2000
・ホイール1個あたりの荷重:10kg
・質量:5.7kg
【材質/仕上】
・フレーム:スチール
・ホイール:スチール

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

TS スチール製ホイールコンベヤ ピッチ50mm 機長2000mmの型番KRA6P50X2000Lのページです。 型番KRA6P50X2000Lに関する仕様情報を記載しております。
TS スチール製ホイールコンベヤ ピッチ50mm 機長2000mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TS スチール製ホイールコンベヤ ピッチ50mm 機長2000mm
TS スチール製ホイールコンベヤ ピッチ50mm 機長1500mm
TS スチール製ホイールコンベヤ ピッチ50mm 機長3000mm
TS 白ゴムライニングスチール製ホイールコンベヤ  ピッチ50mm 機長2000mm
TS 樹脂製ホイールコンベヤ ピッチ100mm 機長2000mm
TS 白ゴムライニングスチール製ホイールコンベヤ  ピッチ75mm 機長2000mm
メーカーテラウチテラウチテラウチテラウチテラウチテラウチ
通常価格12,2429,23618,47224,50017,01417,596
通常出荷日7日目7日目11日目11日目11日目11日目
種類コロコンローラコロコンローラコロコンローラコロコンローラコロコンローラコロコンローラ
搬送種類ストレートストレートストレートストレートストレートストレート
ローラ/ホイール表面材質スチールスチールスチールスチール製ウレタンゴムライニング樹脂スチール製ウレタンゴムライニング
ホイール幅(mm)121212121212
ホイール径(mm)383838483848

ホイールコンベヤ/コロコンローラカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト