メカニカル部品技術窓口

確定しました

TS スチールホイールコンベヤφ50XW25-P75X1000L

TS スチールホイールコンベヤφ50XW25-P75X1000L KRA5P75X1000L
通常単価(税別)
10,109
税込単価
11,120
通常出荷日:7日目

【特長】・ホイール幅が25mmと広く、堅牢なタイプです。【商品仕様】・スチールホイールコンベヤφ50X...

詳細を確認

型番:

KRA5P75X1000L
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

KRA5P75X1000Lの仕様・寸法情報

種類
コロコンローラ
搬送種類
ストレート
ローラ/ホイール表面材質
[スチール] スチール
ホイール幅(mm)
25
ホイール径(mm)
50
ホイール耐荷重(1個あたり)(kgf)
30
ピッチ(mm)
75
搬送長さ L(mm)
1000

商品情報

スチールホイールコンベヤφ50XW25-P75X1000L
ホイール径(mm):50
ホイール幅(mm):25
ピッチ(mm):75
機長(mm):1000

型番リスト

表示件数
型番
KRA5P75X1000L
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,109
( 11,120 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ホイール幅が25mmと広く、堅牢なタイプです。
【商品仕様】
・スチールホイールコンベヤφ50XW25-P75X1000L
・質量:5.3kg
【材質/仕上】
・フレーム:スチール
・ホイール:スチール

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

TS スチールホイールコンベヤφ50XW25-P75X1000Lの型番KRA5P75X1000Lのページです。 型番KRA5P75X1000Lに関する仕様情報を記載しております。
TS スチールホイールコンベヤφ50XW25-P75X1000Lのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TS スチールホイールコンベヤφ50XW25-P75X1000L
TS 樹脂製ホイールコンベヤφ38XW50-P50X3000L(アルミフレーム)
TS 削出しスチール製ホイールコンベヤφ25-P30X1500L
TS スチールホイールコンベヤ(千鳥型)
TS 樹脂製ホイールコンベヤΦ50(アルミフレーム)
TS 白ゴムライニングスチール製ホイールコンベヤ  ピッチ50/75/100mm 機長3000mm
メーカーテラウチテラウチテラウチテラウチテラウチテラウチ
通常価格10,10990,02316,13917,499 -17,110 -21,177 -
通常出荷日7日目8日目11日目11日目8日目〜8日目〜
種類コロコンローラコロコンローラコロコンローラコロコンローラコロコンローラコロコンローラ
搬送種類ストレートストレートストレート千鳥ストレートストレート
ローラ/ホイール表面材質スチール樹脂スチールスチール樹脂スチール製ウレタンゴムライニング
ホイール幅(mm)25129121612
ホイール径(mm)503825385048

ホイールコンベヤ/コロコンローラカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト