17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。

標準モータープーリ

通常単価(税別)
81,379137,178
税込単価
89,517150,896
通常出荷日:7日目~14日目

協和製作所 ベルトコンベヤ用駆動モータプーリ。取り付けが容易でスリムなコンベヤが製作できます。あらゆる...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 電源、電圧、仕様の確認を行い間違いが無い様に結線を行ってください。取付け時、取外し時には必ず電源を切って作業してください 屋外での保管、放置等はしないでください。独自に改造はしないでください。
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

仕様

KMPA1034C21538036AAA【特長】
・取り付けが容易でスリムなコンベヤが製作できます。
・あらゆる分野の搬送・加工・組み立て・検査・包装ラインに使用できます。
【用途】
・ベルトコンベヤ用駆動モータープーリ
【商品仕様】
・出力(kW):1.0
・プーリ幅(mm):380
・プーリ径(mm):215
・速度(m/mim) 50Hz:36.3
・速度(m/mim) 60Hz:43.7
・その他、プーリ幅・ゴムライニング仕様・特殊仕様 等バリエーションあります。
・JANコード:4562118070017
・トラスココード:543-0976
・質量:37.1kg
【材質/仕上】
・ドラム:鉄(塗装)、シャフト:鉄(ニス)
・サイドプレート:鉄(塗装)
KMPA1034C21543013AAA【特長】
・取り付けが容易でスリムなコンベヤが製作できます。
・あらゆる分野の搬送・加工・組み立て・検査・包装ラインに使用できます。
【用途】
・ベルトコンベヤ用駆動モータープーリ
【商品仕様】
・出力(kW):1.0
・プーリ幅(mm):430
・プーリ径(mm):215
・速度(m/mim) 50Hz:13.3
・速度(m/mim) 60Hz:16.0
・その他、プーリ幅・ゴムライニング仕様・特殊仕様 等バリエーションあります。
・トラスココード:543-1000
・質量:45.8kg
【材質/仕上】
・ドラム:鉄(塗装)、シャフト:鉄(ニス)
・サイドプレート:鉄(塗装)
KMPA1034C21543016AAA【特長】
・取り付けが容易でスリムなコンベヤが製作できます。
・あらゆる分野の搬送・加工・組み立て・検査・包装ラインに使用できます。
【用途】
・ベルトコンベヤ用駆動モータープーリ
【商品仕様】
・出力(kW):1.0
・プーリ幅(mm):430
・プーリ径(mm):215
・速度(m/mim) 50Hz:15.6
・速度(m/mim) 60Hz:18.8
・その他、プーリ幅・ゴムライニング仕様・特殊仕様 等バリエーションあります。
・トラスココード:543-1018
・質量:45.8kg
【材質/仕上】
・ドラム:鉄(塗装)、シャフト:鉄(ニス)
・サイドプレート:鉄(塗装)
KMPA1034C21538025AAA【特長】
・取り付けが容易でスリムなコンベヤが製作できます。
・あらゆる分野の搬送・加工・組み立て・検査・包装ラインに使用できます。
【用途】
・ベルトコンベヤ用駆動モータープーリ
【商品仕様】
・出力(kW):1.0
・プーリ幅(mm):380
・プーリ径(mm):215
・速度(m/mim) 50Hz:25.3
・速度(m/mim) 60Hz:30.5
・その他、プーリ幅・ゴムライニング仕様・特殊仕様 等バリエーションあります。
・トラスココード:543-0950
・質量:37.1kg
【材質/仕上】
・ドラム:鉄(塗装)、シャフト:鉄(ニス)
・サイドプレート:鉄(塗装)
KMPA1034C21538030AAA【特長】
・取り付けが容易でスリムなコンベヤが製作できます。
・あらゆる分野の搬送・加工・組み立て・検査・包装ラインに使用できます。
【用途】
・ベルトコンベヤ用駆動モータープーリ
【商品仕様】
・出力(kW):1.0
・プーリ幅(mm):380
・プーリ径(mm):215
・速度(m/mim) 50Hz:30.8
・速度(m/mim) 60Hz:37.0
・その他、プーリ幅・ゴムライニング仕様・特殊仕様 等バリエーションあります。
・トラスココード:543-0968
・質量:37.1kg
【材質/仕上】
・ドラム:鉄(塗装)、シャフト:鉄(ニス)
・サイドプレート:鉄(塗装)
KMPA0134C11431020AAA【特長】
・取り付けが容易でスリムなコンベヤが製作できます。
・あらゆる分野の搬送・加工・組み立て・検査・包装ラインに使用できます。
【用途】
・ベルトコンベヤ用駆動モータープーリ
【商品仕様】
・出力(kW):0.1
・プーリ幅(mm):310
・プーリ径(mm):114
・速度(m/mim) 50Hz:20.3
・速度(m/mim) 60Hz:24.2
・その他、プーリ幅・ゴムライニング仕様・特殊仕様 等バリエーションあります。
・トラスココード:543-0755
・質量:10.3kg
【材質/仕上】
・ドラム:鉄(塗装)、シャフト:鉄(ニス)
・サイドプレート:アルミ
KMPA1034C21538020AAA【特長】
・取り付けが容易でスリムなコンベヤが製作できます。
・あらゆる分野の搬送・加工・組み立て・検査・包装ラインに使用できます。
【用途】
・ベルトコンベヤ用駆動モータープーリ
【商品仕様】
・出力(kW):1.0
・プーリ幅(mm):380
・プーリ径(mm):215
・速度(m/mim) 50Hz:20.6
・速度(m/mim) 60Hz:24.8
・その他、プーリ幅・ゴムライニング仕様・特殊仕様 等バリエーションあります。
・トラスココード:543-0941
・質量:37.1kg
【材質/仕上】
・ドラム:鉄(塗装)、シャフト:鉄(ニス)
・サイドプレート:鉄(塗装)

型番リスト

表示件数

仕様1

仕様2

仕様3

最小発注数量
・取り付けが容易でスリムなコンベヤが製作できます。・あらゆる分野の搬送・加工・組み立て・検査・包装ラインに使用できます。・ベルトコンベヤ用駆動モータープーリ・出力(kW):1.0
・プーリ径(mm):215・速度(m/mim) 50Hz:20.6・速度(m/mim) 60Hz:24.8・その他、プーリ幅・ゴムライニング仕様・特殊仕様 等バリエーションあります。
・トラスココード:543-0941・質量:37.1kg・ドラム:鉄(塗装)、シャフト:鉄(ニス)・サイドプレート:鉄(塗装)・プーリ幅(mm):380
1個
・取り付けが容易でスリムなコンベヤが製作できます。・あらゆる分野の搬送・加工・組み立て・検査・包装ラインに使用できます。・ベルトコンベヤ用駆動モータープーリ・出力(kW):1.0
・プーリ径(mm):215・速度(m/mim) 50Hz:25.3・速度(m/mim) 60Hz:30.5・その他、プーリ幅・ゴムライニング仕様・特殊仕様 等バリエーションあります。
・トラスココード:543-0950・質量:37.1kg・ドラム:鉄(塗装)、シャフト:鉄(ニス)・サイドプレート:鉄(塗装)・プーリ幅(mm):380
1個
・取り付けが容易でスリムなコンベヤが製作できます。・あらゆる分野の搬送・加工・組み立て・検査・包装ラインに使用できます。・ベルトコンベヤ用駆動モータープーリ・出力(kW):1.0
・プーリ径(mm):215・速度(m/mim) 50Hz:30.8・速度(m/mim) 60Hz:37.0・その他、プーリ幅・ゴムライニング仕様・特殊仕様 等バリエーションあります。
・トラスココード:543-0968・質量:37.1kg・ドラム:鉄(塗装)、シャフト:鉄(ニス)・サイドプレート:鉄(塗装)・プーリ幅(mm):380
1個
・取り付けが容易でスリムなコンベヤが製作できます。・あらゆる分野の搬送・加工・組み立て・検査・包装ラインに使用できます。・ベルトコンベヤ用駆動モータープーリ・出力(kW):1.0
・プーリ径(mm):215・速度(m/mim) 50Hz:36.3・速度(m/mim) 60Hz:43.7・その他、プーリ幅・ゴムライニング仕様・特殊仕様 等バリエーションあります。
・JANコード:4562118070017・トラスココード:543-0976・質量:37.1kg・ドラム:鉄(塗装)、シャフト:鉄(ニス)・サイドプレート:鉄(塗装)・プーリ幅(mm):380
1個
・取り付けが容易でスリムなコンベヤが製作できます。・あらゆる分野の搬送・加工・組み立て・検査・包装ラインに使用できます。・ベルトコンベヤ用駆動モータープーリ・出力(kW):1.0
・プーリ径(mm):215・速度(m/mim) 50Hz:13.3・速度(m/mim) 60Hz:16.0・その他、プーリ幅・ゴムライニング仕様・特殊仕様 等バリエーションあります。
・トラスココード:543-1000・質量:45.8kg・ドラム:鉄(塗装)、シャフト:鉄(ニス)・サイドプレート:鉄(塗装)・プーリ幅(mm):430
1個
・取り付けが容易でスリムなコンベヤが製作できます。・あらゆる分野の搬送・加工・組み立て・検査・包装ラインに使用できます。・ベルトコンベヤ用駆動モータープーリ・出力(kW):1.0
・プーリ径(mm):215・速度(m/mim) 50Hz:15.6・速度(m/mim) 60Hz:18.8・その他、プーリ幅・ゴムライニング仕様・特殊仕様 等バリエーションあります。
・トラスココード:543-1018・質量:45.8kg・ドラム:鉄(塗装)、シャフト:鉄(ニス)・サイドプレート:鉄(塗装)・プーリ幅(mm):430
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
107,209
( 117,930 )
14日目
96,717
( 106,389 )
14日目
107,209
( 117,930 )
7日目
81,379
( 89,517 )
14日目
137,178
( 150,896 )
14日目
137,178
( 150,896 )
14日目

詳細情報

基本情報

協和製作所 ベルトコンベヤ用駆動モータプーリ。取り付けが容易でスリムなコンベヤが製作できます。あらゆる分野の搬送・加工・組立・検査・包装ラインに使用できます。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 電源、電圧、仕様の確認を行い間違いが無い様に結線を行ってください。取付け時、取外し時には必ず電源を切って作業してください 屋外での保管、放置等はしないでください。独自に改造はしないでください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

標準モータープーリのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
標準モータープーリ
MDR DCブラシレス標準モータ φ57
MDR DCブラシレス標準モータ φ50
MDR DCブラシレス標準モータ φ60.5
MDR DCブラシレス標準モータ φ48.6
ACモータローラ ー標準仕様/防水仕様ー
メーカー協和製作所伊東電機伊東電機伊東電機伊東電機ミスミ
通常価格81,379-17,511 -18,899 -19,103 -15,919 --
通常出荷日7日目〜15日目12日目〜15日目12日目〜2日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コンベア用ローラカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト