メカニカル部品技術窓口

【特長】・ローラコンベヤ用のスチール脚です。軽荷重および中荷重用です。【用途】...
詳細情報を確認する| 型番 | トラスココード | 質量 | 材質 |
|---|---|---|---|
| KG7050 | 126-2457 | 3.8kg | スチール製/メッキ |
【特長】
・ローラコンベヤ用のスチール脚です。軽荷重および中荷重用です。
【用途】
・フリーローラコンベヤ用固定脚
【商品仕様】
・ローラ幅700mm用ローラ上面500±45mm
・三鈴 スチール製固定脚 KG型支持脚
・トラスココード:126-2457
・質量:3.8kg
【材質/仕上】
・スチール製/メッキ
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マキテック
削り出しホイールコンベヤ W-50WW
0
矢崎化工
クリフォームプラコンワイド PWCシリーズ
0通常価格(税別):12,234円~

ミスミ
コロコンローラ ローラ幅15mmタイプ
4.6通常価格(税別):1,210円~

ミスミ
平ベルト用アイドラー 幅(T) 6~32mm
4.3通常価格(税別):1,100円~

ミスミ
金属コンベア用ローラ
4.1
ミスミ
ステンレス製すべり板
3.8
ミスミ
おねじ付ベアリング
4.8通常価格(税別):450円~

ミスミ
カラー付ウレタンローラ
4.6
ミスミ
コンベア用ローラ軸
4.6