17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

スチール製固定脚 KG型支持脚

スチール製固定脚 KG型支持脚
通常単価(税別)
7,407
税込単価
8,148
通常出荷日:3日目~7日目

三鈴工機 フリーローラコンベヤ スチール製固定脚 KG型支持脚。

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 注文時にローラ幅をご指定下さい。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

仕様

KG15100【特長】
・ローラコンベヤ用のスチール脚です。軽荷重および中荷重用です。
【用途】
・フリーローラコンベヤ用固定脚
【商品仕様】
・ローラ幅150mm用ローラ上面1000±45mm
・三鈴 スチール製固定脚 KG型支持脚
・トラスココード:126-4113
・質量:5.6kg
【材質/仕上】
・スチール製/メッキ
KG40100【特長】
・ローラコンベヤ用のスチール脚です。軽荷重および中荷重用です。
【用途】
・フリーローラコンベヤ用固定脚
【商品仕様】
・ローラ幅400mm用ローラ上面1000±45mm
・三鈴 スチール製固定脚 KG型支持脚
・トラスココード:126-8784
・質量:5.6kg
【材質/仕上】
・スチール製/メッキ

型番リスト

表示件数

仕様1

仕様2

最小発注数量
・ローラコンベヤ用のスチール脚です。軽荷重および中荷重用です・フリーローラコンベヤ用固定脚・ローラ幅150mm用ローラ上面1000±45mm・三鈴 スチール製固定脚 KG型支持脚
・トラスココード:126-4113・質量:5.6kg【材質/仕上】・スチール製/メッキ
1個
・ローラコンベヤ用のスチール脚です。軽荷重および中荷重用です・フリーローラコンベヤ用固定脚・ローラ幅400mm用ローラ上面1000±45mm・三鈴 スチール製固定脚 KG型支持脚
・トラスココード:126-8784・質量:5.6kg【材質/仕上】・スチール製/メッキ
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,407
( 8,148 )
7日目
7,407
( 8,148 )
3日目

詳細情報

基本情報

三鈴工機 フリーローラコンベヤ スチール製固定脚 KG型支持脚。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 注文時にローラ幅をご指定下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スチール製固定脚 KG型支持脚のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スチール製固定脚 KG型支持脚
ローラーコンベヤ用支持脚
折り畳み脚付きアルミローラコンベヤ
ローラー型
スチール製ローラコンベヤ 径Φ38×幅90-690 (QR型)
スチール製ローラコンベヤ 径Φ57×幅90-990 (SR型)
メーカー三鈴工機トラスコ中山オークラ輸送機太陽工業オークラ輸送機オークラ輸送機
通常価格7,40711,074 -47,620 -8,365 ---
通常出荷日3日目〜7日目4日目7日目4日目11日目
種類関連部品関連部品ローラ-ローラローラ
関連部品 種類スタンド・アジャストボルトブラケット----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フリーローラコンベヤカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト