ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

HHH 菊型エレベーターボタン W5/16×25 (144組入)【144個入り】

HHH 菊型エレベーターボタン W5/16×25 (144組入) KE5-16X25
通常単価(税別)
8,7218,181
税込単価
9,5938,999
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:6日目

【用途】・バケットの取付。【商品仕様】・ネジ径×ボルト全長(mm):W5/16×25・HHH 菊型エレ...

詳細を確認

型番:

KE5-16X25
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (144個入り)

KE5-16X25の仕様・寸法情報

質量(g)
2200.0
トラスココード
808-7052
材質1
スチール
-
-

型番リスト

表示件数
型番
KE5-16X25
最小発注数量
1パック

144個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,7218,181
( 8,999 )
6日目

詳細情報

基本情報

【用途】
・バケットの取付。
【商品仕様】
・ネジ径×ボルト全長(mm):W5/16×25
・HHH 菊型エレベーターボタン W5/16×25 (144組入)
・トラスココード:808-7052
・質量:2.2kg
【材質/仕上】
・スチール

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

HHH 菊型エレベーターボタン W5/16×25 (144組入)の型番KE5-16X25のページです。 型番KE5-16X25に関する仕様情報を記載しております。
HHH 菊型エレベーターボタン W5/16×25 (144組入)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
HHH 菊型エレベーターボタン W5/16×25 (144組入)
菊型エレベーターボタン
六角ボルト ステンレス 全ねじ M10×25
フランジボルト スチール M5
小形六角ボルト 半ねじ(細目 P-1.5)
強度区分=10.9 六角ボルト 細目・P=1.5/2.0/3.0
メーカースリーエッチスリーエッチコノエSUNCOSUNCOSUNCO
通常価格8,7218,329 -6,54434 -3,946 -171 -
通常出荷日6日目4日目〜8日目在庫品1日目1日目〜在庫品1日目〜
質量(g)2200.0-----
トラスココード808-7052-----
材質1スチールスチール----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

六角ボルトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト