メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

光 プラつまみ 黒 16mm

型番:

KBT-17
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

KBT-17の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
KBT-17
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
133
( 146 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・ネジサイズ:M4×22mm
・JANコード:4535395148298
・トラスココード:820-1370
・質量:4g
【材質/仕上】
・ABS樹脂、ナット:銅

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

光 プラつまみ 黒 16mmの型番KBT-17のページです。 型番KBT-17に関する仕様情報を記載しております。
光 プラつまみ 黒 16mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
光 プラつまみ 黒 16mm
光 プラつまみ 白 16mm
光 プラつまみ 黒 20mm
光 プラつまみ 白 20mm
光 丸棒ハンドル 黒 80mm
光 丸棒ハンドル 黒 120mm
メーカー
通常価格133133149149165192
通常出荷日1日目3日目1日目1日目1日目1日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

取手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト