17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

シシク 固定金具のみ 75径 K-75

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

シシク 固定金具のみ 75径

販売終了

型番

K-75

2018年08月に販売終了となりました。

【特長】
・スチール製固定金具です。
【用途】
・各種運搬台車に。
・一般業務用機器に。
【商品仕様】
・車径(mm):75
・車径(mm):75
・金具のみ
・固定式
・プレート式
・JANコード:4537657300208
・トラスココード:112-9374
・質量:0.23kg
【材質/仕上】
・金具:スチール

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト