メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ハッコウ ワンタッチカプラー Rc3/8メネジ

型番:

K23SF
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

K23SFの仕様・寸法情報

種類
標準
オス・メス
ソケット(メス)
接続部の種類
めねじタイプ
使用流体
空気
本体材質
[スチール] 鋼鉄(クロムメッキ)
ねじの種類
Rc(管用テーパめねじ)
ねじの呼び(inch)
3/8
シール材質
[NBR] ニトリルゴム(NBR)

商品情報

製品仕様

型番適用ネジサイズ全長最高使用圧力JANコードトラスココード質量材質
K23SFRc3/857mm1.5MPa4562111603847814-6223108g鋼鉄(クロームメッキ)、ニトリルゴム

型番リスト

表示件数
型番
K23SF
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
837
( 921 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・工場内のエアー配管からエアー工具の接続まで汎用性に優れています。
【用途】
・エアー工具配管、各種エアー配管
【商品仕様】
・適用ネジサイズ:Rc3/8
・全長:57mm
・最高使用圧力:1.5MPa
・JANコード:4562111603847
・トラスココード:814-6223
・質量:108g
【材質/仕上】
・鋼鉄(クロームメッキ)
・ニトリルゴム

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハッコウ ワンタッチカプラー Rc3/8メネジの型番K23SFのページです。 型番K23SFに関する仕様情報を記載しております。
ハッコウ ワンタッチカプラー Rc3/8メネジのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハッコウ ワンタッチカプラー Rc3/8メネジ
ハッコウ ワンタッチカプラー 3/8ホース用
ハッコウ ワンタッチカプラー Rc1/4メネジ
ハッコウ ワンタッチカプラー 1/4ホース用
カップリング Rc3/8メネジ(プラグタイプ)
カップリング Rc3/8メネジ(ソケットタイプ)
メーカー八興八興八興八興八興八興
通常価格837837837837211611
通常出荷日1日目在庫品1日目1日目2日目4日目2日目
種類標準標準標準標準標準標準
オス・メスソケット(メス)ソケット(メス)ソケット(メス)ソケット(メス)プラグ(オス)ソケット(メス)
接続部の種類めねじタイプホース取付用めねじタイプホース取付用めねじタイプめねじタイプ
使用流体空気空気空気空気空気空気
本体材質鋼鉄(クロムメッキ)鋼鉄(クロムメッキ)鋼鉄(クロムメッキ)鋼鉄(クロムメッキ)鋼鉄鋼鉄
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カプラ・ワンタッチジョイントカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト