メカニカル部品技術窓口

確定しました

セントラル 樹脂ローラコンベヤ JRB5012型 300W×200P×1000L

セントラル 樹脂ローラコンベヤ JRB5012型 300W×200P×1000L JRB5012302010
通常単価(税別)
58,166
税込単価
63,983

【特長】・漁業、水産加工場など、水濡れが心配な現場に最適です。【商品仕様】・ロ...

詳細情報を確認する

ご注意

  • 連結用金具はスチール(メッキ)です。

型番:

JRB5012302010
解除
数量:

JRB5012302010の仕様・寸法情報

種類
ローラ
ローラ 種類
ストレート
ローラ材質
ABS樹脂
ローラ外径(mm)
50
ローラ幅(mm)
300
フレーム 種類
ストレート

商品情報

製品仕様

型番ローラー径(mm)ピッチ(mm)ローラー耐荷重(kg/本)ローラー幅(W)(mm)機長(mm)肉厚(mm)搬送耐荷重トラスココード質量材質
JRB5012302010502001830010003.5~50kg/m程度813-58724kgフレーム:アルミ、ローラ:ABS樹脂、シャフト:ステンレス(SUS304)

型番リスト

表示件数
型番
JRB5012302010
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
58,166
( 63,983 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・漁業、水産加工場など、水濡れが心配な現場に最適です。
【商品仕様】
・ローラー径(mm):50
・ピッチ(mm):200
・ローラー耐荷重(kg/本):18
・ローラー幅(W)(mm):300
・機長(mm):1000
・肉厚(mm):3.5
・搬送耐荷重50kg/m程度まで
・トラスココード:813-5872
・質量:4kg
【材質/仕上】
・フレーム:アルミ
・ローラ:ABS樹脂
・シャフト:ステンレス(SUS304)

ご注意

  • 連結用金具はスチール(メッキ)です。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

セントラル 樹脂ローラコンベヤ JRB5012型 300W×200P×1000Lの型番JRB5012302010のページです。 型番JRB5012302010に関する仕様情報を記載しております。
セントラル 樹脂ローラコンベヤ JRB5012型 300W×200P×1000Lのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
セントラル 樹脂ローラコンベヤ JRB5012型 300W×200P×1000L
ローラー型 300W
TS スチールローラシャフトツキ W200
TS スチールローラシャフトツキ W300
TS 樹脂製ローラーφ38-W300(シャフト付き)
TS スチールローラコンベヤφ38.1-W200XP150X1000L ローラ材質機械構造用炭素鋼管
メーカーセントラルコンベヤー太陽工業テラウチテラウチテラウチテラウチ
通常価格58,1669,741 -8239852,84911,130
通常出荷日7日目7日目7日目7日目9日目7日目
種類ローラ----ローラ
ローラ 種類ストレート----ストレート
ローラ材質ABS樹脂----機械構造用炭素鋼管
ローラ外径(mm)50----38.1
ローラ幅(mm)300----200

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フリーローラコンベヤカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました