17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

平面チーズカバー

通常単価(税別)
313546
税込単価
344601
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・丸みを帯びた角のないコンパクトな設計で室内環境に溶け込みます・加工しやすく、メンテナンスも簡...

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

対応ダクト

対応樹脂管

JANコード

トラスココード

質量

(g)

備考

最小発注数量
JD-13N
13A
4518301034809
778-2501
74
L(mm):123、D(mm):82.5、H1(mm):38.5、W1(mm):42、H2(mm):38.5、W2(mm):42
1個
JD-13N×20N
16A(13A)
4518301034922
778-2527
106
L(mm):122、D(mm):79、H1(mm):44.5、W1(mm):48、H2(mm):38.5、W2(mm):42
1個
JD-20N
16A
4518301035028
778-2519
76
L(mm):148、D(mm):98、H1(mm):44.5、W1(mm):48、H2(mm):44.5、W2(mm):48
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
313
( 344 )
1日目
546
( 601 )
4日目
546
( 601 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・丸みを帯びた角のないコンパクトな設計で室内環境に溶け込みます
・加工しやすく、メンテナンスも簡単です

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

平面チーズカバーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
平面チーズカバー
平面エルボカバー90°
給水栓用ソケットカバー
パイプホルダー(保温材付樹脂管用)
立面インコーナー90°
立面アウトコーナー90°
メーカー因幡電機産業因幡電機産業因幡電機産業因幡電機産業因幡電機産業因幡電機産業
通常価格313-374 -255 -55 -399 -435 -
通常出荷日1日目〜1日目〜1日目1日目1日目〜1日目
種類関連部品関連部品関連部品関連部品関連部品関連部品
材質詳細PVCPVCPVCPOMPVCPVC
使用環境屋外使用屋外使用屋外使用屋外使用屋外使用屋外使用

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ダクトホース・ダクト配管カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト