メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • 対応ダクト

  • 対応樹脂管

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • トラスココード

  • タイプ

給水栓用エルボカバー

通常単価(税別)
346
税込単価
381
通常出荷日:4日目

【特長】・丸みを帯びた角のないコンパクトな設計で室内環境に溶け込みます・加工しやすく、メンテナンスも簡...

詳細を確認

型番:

JES20
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

JES20の仕様・寸法情報

種類
関連部品
対応ダクト
JD-20N
対応樹脂管
16A
適合水栓サイズ
13
材質詳細
本体:PVC、付属品:POM
使用環境
屋外使用
JANコード
4518301035202
トラスココード
778-2497
質量(g)
106
備考
L(mm):119、W(mm):48、D(mm):71、H(mm):55

型番リスト

表示件数
型番
JES20

対応ダクト

対応樹脂管

JANコード

トラスココード

質量

(g)

備考

最小発注数量
JD-20N
16A
4518301035202
778-2497
106
L(mm):119、W(mm):48、D(mm):71、H(mm):55
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
346
( 381 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・丸みを帯びた角のないコンパクトな設計で室内環境に溶け込みます
・加工しやすく、メンテナンスも簡単です

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

給水栓用エルボカバーの型番JES20のページです。 型番JES20に関する仕様情報を記載しております。
給水栓用エルボカバーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
給水栓用エルボカバー
給水栓用ソケットカバー
平面エルボカバー90°
パイプホルダー(裸管用)
パイプホルダー(保温材付樹脂管用)
平面チーズカバー
メーカー因幡電機産業因幡電機産業因幡電機産業因幡電機産業因幡電機産業因幡電機産業
通常価格346255 -374 -5555 -313 -
通常出荷日4日目1日目1日目〜1日目1日目1日目〜
種類関連部品関連部品関連部品関連部品関連部品関連部品
適合水栓サイズ13-----
材質詳細本体:PVC、付属品:POMPVCPVCPOMPOMPVC
使用環境屋外使用屋外使用屋外使用屋外使用屋外使用屋外使用

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ダクトホース・ダクト配管カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト