17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

JOHNAN ドレントーレ 37kW JDT-37

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

JOHNAN ドレントーレ 37kW

販売終了

型番

JDT-37

2021年10月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・水質汚濁防止法の水質基準5mg/L(ppm)をクリア、法律を遵守できます。
・全機種電源不要です。
・ISO14001の取得を支援します。
・優れた性能、低ランニングコストです。
・業界最小の床面積と高さ、コンパクト・シンプルで抜群の設置性を提供します。
・高度に乳化(エマルジョン化)したドレンにも対応可能です。
・特殊処理した吸着材を使用し長期にわたり安定した性能を発揮します(特許第4064157)。
【用途】
・コンプレッサー・ドライヤー・エアタンク・エアフィルターのドレン処理に。
【商品仕様】
・処理後油分濃度(ppm):5以下
・適用コンプレッサー(スクリュー)(kW):37以下
・適用コンプレッサー(レシプロ)(kW):18.5以下
・適用コンプレッサー(スクリュー)(kW):37以下
・適用コンプレッサー(レシプロ)(kW):18.5以下
・処理後油分濃度(ppm):5以下
・梱包数(台):2(加圧層1、処理層1)
・流体温度:3~40℃(ドレンの凍結なきこと)
・自動ドレンラップによる空気圧送方式
・接続対象:コンプレッサ・ドライヤー・エアタンク・エアフィルタ
・JANコード:4523816100246
・トラスココード:851-0471
・質量:36kg
【材質/仕上】
・ステンレス(筺体)

ご注意

  • 流体温度:3~40℃(ドレンが凍結しないこと)

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト