17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

立面アウトコーナー90°

通常単価(税別)
435500
税込単価
479550
通常出荷日:1日目

【特長】・丸みを帯びた角のないコンパクトな設計で室内環境に溶け込みます・加工しやすく、メンテナンスも簡...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

対応樹脂管

JANコード

トラスココード

質量

(g)

備考

最小発注数量
13A
4518301034847
778-2446
58
L(mm):78.5、W(mm):42、H(mm):38.5
1個
16A
4518301034960
778-2454
80
L(mm):93.5、W(mm):48、H(mm):44.5
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
500
( 550 )
1日目
435
( 479 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・丸みを帯びた角のないコンパクトな設計で室内環境に溶け込みます
・加工しやすく、メンテナンスも簡単です

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

立面アウトコーナー90°のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
立面アウトコーナー90°
立面インコーナー90°
平面エルボカバー90°
パイプホルダー(保温材付樹脂管用)
平面チーズカバー
給水栓用エルボカバー
メーカー因幡電機産業因幡電機産業因幡電機産業因幡電機産業因幡電機産業因幡電機産業
通常価格435-399 -374 -55 -313 -346
通常出荷日1日目1日目〜1日目〜1日目1日目〜4日目
種類関連部品関連部品関連部品関連部品関連部品関連部品
材質詳細PVCPVCPVCPOMPVC本体:PVC、付属品:POM
使用環境屋外使用屋外使用屋外使用屋外使用屋外使用屋外使用

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ダクトホース・ダクト配管カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト