メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

横押し型トグルクランプ ISK-SL3500

通常単価(税別)
6,129
税込単価
6,742
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・溶接治具、組立治具、検査治具、加工治具に最適です。

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。

型番:

ISK-SL3500
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ISK-SL3500の仕様・寸法情報

種類
横押し型
装着方法
フランジベース
クランプボルトサイズ
M10
締圧力(N)
11360
本体材質
スチール
クランプ部材質
スチール
アーム長さ L(mm)
52
ストローク S(mm)
50.8
トラスココード
793-0143
-
-

商品情報

外形図

横押し型トグルクランプ ISK-SL3500 外形図

製品仕様

質量950g
押圧力11.36kN
ストローク50.8mm
ハンドル操作角度180°

型番リスト

表示件数
型番
ISK-SL3500
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,129
( 6,742 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】・溶接治具、組立治具、検査治具、加工治具に最適です。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

横押し型トグルクランプ ISK-SL3500の型番ISK-SL3500のページです。 型番ISK-SL3500に関する仕様情報を記載しております。
横押し型トグルクランプ ISK-SL3500のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
横押し型トグルクランプ ISK-SL3500
横押し型トグルクランプ ISK-SL100
下方押え型トグルクランプ 垂直ハンドル ISK-HV3500
横押し型トグルクランプ ISK-060
横押し型トグルクランプ ISK-020
横押し型トグルクランプ ISK-070
メーカー育良精機製作所育良精機製作所育良精機製作所育良精機製作所育良精機製作所育良精機製作所
通常価格6,1291,0981,6011,3862,6001,426
通常出荷日在庫品1日目1日目4日目1日目1日目4日目
種類横押し型横押し型下面押さえ・ハンドル立型横押し型横押し型横押し型
装着方法フランジベースフランジベースフランジベースフランジベースフランジベースフランジベース
クランプボルトサイズM10M4M8M4M8M5
締圧力(N)1136045022705001800500
本体材質スチールスチールスチールスチールスチールスチール
よく一緒に購入される商品

トグルクランプカテゴリの売れ筋ランキング