17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • クランプボルトサイズ

  • 締圧力(N)

    ~mm
  • アーム長さ L(mm)

    ~mm
  • ストローク S(mm)

    ~mm
  • トラスココード

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

横押し型トグルクランプ ISK-SL1000/2000/3000

通常単価(税別)
2,6893,160
税込単価
2,9583,476
通常出荷日:1日目

【特長】・溶接治具、組立治具、検査治具、加工治具に最適です。

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ISK-SL1000

横押し型トグルクランプ ISK-SL1000/2000/3000 ISK-SL1000外形図

ISK-SL2000

横押し型トグルクランプ ISK-SL1000/2000/3000 ISK-SL2000外形図

ISK-SL3000

横押し型トグルクランプ ISK-SL1000/2000/3000 ISK-SL3000外形図

製品仕様

型番ISK-SL1000ISK-SL2000ISK-SL3000
質量335g580g1400g
押圧力2.27kN3.86kN6.80kN
ストローク32mm42mm60mm
ハンドル操作角度180°180°180°

型番リスト

表示件数

クランプボルトサイズ

締圧力

(N)

アーム長さ L

(mm)

ストローク S

(mm)

トラスココード

最小発注数量
M8
2270
34.4
32
793-0119
1個
M10
3860
44.2
42
793-0127
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,689
( 2,958 )
1日目
3,160
( 3,476 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】・溶接治具、組立治具、検査治具、加工治具に最適です。

ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

横押し型トグルクランプ ISK-SL1000/2000/3000のレビュー
5平均満足度:5.02件のレビュー
フランジベースのトグルクランプの中で最大ストローク
5
満足度:5.0
60st動き、フランジ取付で4000円以下の横押し型のトグルクランプはこれくらいでしょう サイドスライドプレス機で検討し...もっと読む
0人が参考にしています。
溶接治具クランプ
5
満足度:5.0
溶接治具に使用しました、同タイプのクランプはミスミ他、多数あるようですが、低価格なので使用してみました、特に問題ないよう...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
横押し型トグルクランプ ISK-SL1000/2000/3000
横押し型トグルクランプ ISK-SL100
横押し型トグルクランプ ISK-SL3500
横押し型トグルクランプ ISK-060
横押し型トグルクランプ ISK-020
横押し型トグルクランプ ISK-070
メーカー育良精機製作所育良精機製作所育良精機製作所育良精機製作所育良精機製作所育良精機製作所
通常価格2,689-1,0986,1291,3862,6001,426
通常出荷日1日目1日目在庫品1日目1日目1日目4日目
種類横押し型横押し型横押し型横押し型横押し型横押し型
装着方法フランジベースフランジベースフランジベースフランジベースフランジベースフランジベース
本体材質スチールスチールスチールスチールスチールスチール
クランプ部材質スチールスチール+ゴムパットスチールスチールスチールスチール
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トグルクランプカテゴリの売れ筋ランキング