メカニカル部品技術窓口
【特長】・溶接治具、組立治具、検査治具、加工治具に最適です。
型番:
アーム長さ種類
アーム長さ L
(mm)
トラスココード
ミスミ
【エコノミーシリーズ】 トグルクランプ立型 1800N ロングアームタイプ
通常価格(税別):1,070円
コロコンローラ ローラ幅25・50mmタイプ
コロコンローラはローラーコンベアに比べて軽量、省スペースでの設置が可能です。
玉軸受ユニット 鋳物製ピロータイプ(テーパ穴タイプ)
テーパ穴で軸を受ける事ができ、衝撃荷重がある環境に最適!
玉軸受ユニット 鋳物製ピロータイプ(耐熱用)
温度変化のある環境で搬送ローラー部の軸受けができます!
一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。
商品の仕様・技術のお問い合わせ
Webお問い合わせフォーム
営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)
※お問い合わせフォームは24時間受付しております。
見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード