17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

横押し型トグルクランプ ISK-51MD0 ISK-51MD0

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

横押し型トグルクランプ ISK-51MD0

販売終了

型番

ISK-51MD0

2026年02月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】・溶接治具、組立治具、検査治具、加工治具に最適です。

指定中の仕様・寸法情報

種類
横押し型
装着方法
ベースなし
クランプボルトサイズ
M12
締圧力(N)
3000
本体材質
スチール
クランプ部材質
スチール
ストローク S(mm)
43
トラスココード
792-9811

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト