17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

横押し型トグルクランプ ISK-51BM0/51BSM0

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

横押し型トグルクランプ ISK-51BM0/51BSM0 外形図

製品仕様

質量1200g
押圧力3kN
ストローク22mm
ハンドル操作角度45°

型番リスト

表示件数

装着方法

トラスココード

最小発注数量
フランジベース
792-9765
1個
ストレートベース
792-9781
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,765
( 4,142 )
1日目
3,560
( 3,916 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】・溶接治具、組立治具、検査治具、加工治具に最適です。

カタログ

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

横押し型トグルクランプ ISK-51BM0/51BSM0のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
横押し型トグルクランプ ISK-51BM0/51BSM0
横押し型トグルクランプ ISK-51BS0
横押し型トグルクランプ ISK-51BXS0
横押型クランプ No.51
横押し型トグルクランプ ISK-SL50L0/50R0
横押型クランプ No.51B-M
メーカー育良精機製作所育良精機製作所育良精機製作所カクタ育良精機製作所カクタ
通常価格3,560-2,4672,6223,4691,2675,750
通常出荷日1日目1日目2日目在庫品1日目1日目〜在庫品1日目
種類横押し型横押し型横押し型横押し型横押し型横押し型
クランプボルトサイズM12M10M10M8M4M12
締圧力(N)3000160060022004003000
本体材質スチールスチールスチールスチールスチールスチール
クランプ部材質スチールスチールスチールスチールスチール+ゴムパットスチール
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トグルクランプカテゴリの売れ筋ランキング