17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • クランプボルトサイズ

  • 締圧力(N)

    ~mm
  • アーム長さ L(mm)

    ~mm
  • ストローク S(mm)

    ~mm
  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

横押し型トグルクランプ ISK-50A0/50B0

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ISK-50A0

ISK-50B0

横押し型トグルクランプ ISK-50A0/50B0 ISK-50A0外形図
横押し型トグルクランプ ISK-50A0/50B0 ISK-50B0外形図

製品仕様

型番ISK-50A0ISK-50B0
質量405g870g
押圧力2kN4.54kN
ストローク30mm55mm
ハンドル操作角度180°190°

型番リスト

表示件数

クランプボルトサイズ

締圧力

(N)

アーム長さ L

(mm)

ストローク S

(mm)

トラスココード

最小発注数量
M10
2000
60
30
792-9749
1個
M12
4540
102
55
792-9757
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,402
( 3,742 )
1日目
4,200
( 4,620 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】・溶接治具、組立治具、検査治具、加工治具に最適です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

横押し型トグルクランプ ISK-50A0/50B0のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
横押し型トグルクランプ ISK-50A0/50B0
横押し型トグルクランプ ISK-SL50L0/50R0
横押し型トグルクランプ ISK-51BS0
横押し型トグルクランプ ISK-51BXS0
横押し型トグルクランプ ISK-020
横押し型トグルクランプ ISK-060
メーカー育良精機製作所育良精機製作所育良精機製作所育良精機製作所育良精機製作所育良精機製作所
通常価格3,402-1,2672,4672,6222,6001,386
通常出荷日1日目1日目〜1日目2日目1日目1日目
種類横押し型横押し型横押し型横押し型横押し型横押し型
装着方法フランジベースフランジベースフランジベースフランジベースフランジベースフランジベース
本体材質スチールスチールスチールスチールスチールスチール
クランプ部材質スチールスチール+ゴムパットスチールスチールスチールスチール
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トグルクランプカテゴリの売れ筋ランキング