17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

育良 下方押え型トグルクランプ 垂直ハンドル ISK-44A0/44B0

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

育良 下方押え型トグルクランプ 垂直ハンドル ISK-44A0/44B0 外形図

製品仕様

型番ISK-44A0ISK-44B0
質量850g815g
締圧力4.0kN4.0kN
クランプアーム移動角度120°120°
ハンドル操作角度65°65°

規格表

育良 下方押え型トグルクランプ 垂直ハンドル ISK-44A0/44B0 規格表

型番リスト

表示件数

アーム長さ種類

アーム長さ L

(mm)

トラスココード

最小発注数量
標準
59
792-9722
1個
ロングアーム
122.5
792-9731
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,636
( 2,900 )
1日目
3,026
( 3,329 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・溶接治具、組立治具、検査治具、加工治具に最適です
【ボルトサイズ】M10
【アーム高さ】74.8mm
【締圧力】4000N

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

育良 下方押え型トグルクランプ 垂直ハンドル ISK-44A0/44B0のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
育良 下方押え型トグルクランプ 垂直ハンドル ISK-44A0/44B0
下方押え型トグルクランプ(垂直ハンドル式) TDA44/TDB44
下方押さえ型クランプ No.44A(ハンドル縦型)
下方押え型トグルクランプ 水平ハンドル ISK-38KL0
育良 下方押え型トグルクランプ 水平ハンドル ISK-010
下方押え型トグルクランプ 垂直ハンドル ISK-HV1500
メーカー育良精機製作所スーパーツールカクタ育良精機製作所育良精機製作所育良精機製作所
通常価格2,636-1,997 -3,7342,8731,444890
通常出荷日1日目〜1日目〜在庫品1日目1日目4日目4日目
種類下面押さえ・ハンドル立型下面押さえ・ハンドル立型下面押さえ・ハンドル立型下面押さえ・ハンドル横型下面押さえ・ハンドル横型下面押さえ・ハンドル立型
装着方法フランジベースフランジベースフランジベースフランジベースフランジベースフランジベース
クランプボルトサイズM10M10M10M10M4M5
締圧力(N)4000400028003000200500
本体材質スチールスチールスチールスチールスチールスチール
よく一緒に購入される商品

トグルクランプカテゴリの売れ筋ランキング