17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

下方押え型トグルクランプ 垂直ハンドル ISK-40P0

通常単価(税別)
1,5844,808
税込単価
1,7425,289
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・溶接治具、組立治具、検査治具、加工治具に最適です。

  • 2Sはステンレスタイプです。
    ステンレスタイプに赤いカバーは付きません。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

下方押え型トグルクランプ 垂直ハンドル ISK-40P0 外形図

製品仕様

質量230g
締圧力1.0kN
クランプアーム移動角度95°
ハンドル操作角度65°

型番リスト

表示件数

本体材質

クランプ部材質

トラスココード

最小発注数量
スチール
スチール
792-9609
1個
ステンレス
ステンレス
792-9617
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,584
( 1,742 )
1日目
4,808
( 5,289 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】・溶接治具、組立治具、検査治具、加工治具に最適です。

ご注意

  • 2Sはステンレスタイプです。
    ステンレスタイプに赤いカバーは付きません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

下方押え型トグルクランプ 垂直ハンドル ISK-40P0のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
下方押え型トグルクランプ 垂直ハンドル ISK-40P0
下方押さえ型クランプ No.40P(ハンドル縦型)
下方押さえ型クランプ No.40P-2S(ハンドル縦型)
下方押え型トグルクランプ 垂直ハンドル ISK-HV1500
下方押え型トグルクランプ 垂直ハンドル ISK-HV3500
育良 下方押え型トグルクランプ 垂直ハンドル ISK-44A0/44B0
メーカー育良精機製作所カクタカクタ育良精機製作所育良精機製作所育良精機製作所
通常価格1,584-1,9703,8378901,6012,636 -
通常出荷日1日目〜在庫品1日目在庫品1日目4日目4日目1日目〜
種類下面押さえ・ハンドル立型下面押さえ・ハンドル立型下面押さえ・ハンドル立型下面押さえ・ハンドル立型下面押さえ・ハンドル立型下面押さえ・ハンドル立型
装着方法フランジベースフランジベースフランジベースフランジベースフランジベースフランジベース
クランプボルトサイズM6M6M6M5M8M10
締圧力(N)10001000100050022704000
アーム高さ H(mm)34.534.534.52647.874.8
よく一緒に購入される商品

トグルクランプカテゴリの売れ筋ランキング