17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

下方押え型トグルクランプ 水平ハンドル ISK-38D0/38DS0

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

下方押え型トグルクランプ 水平ハンドル ISK-38D0/38DS0 外形図

製品仕様

質量710g
締圧力5kN
クランプアーム移動角度65°
ハンドル操作角度85°

型番リスト

表示件数

装着方法

トラスココード

最小発注数量
フランジベース
792-9510
1個
ストレートベース
792-9528
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,318
( 3,650 )
2日目
2,935
( 3,229 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】・溶接治具、組立治具、検査治具、加工治具に最適です。

カタログ

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

下方押え型トグルクランプ 水平ハンドル ISK-38D0/38DS0のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
下方押え型トグルクランプ 水平ハンドル ISK-38D0/38DS0
下方押え型トグルクランプ 水平ハンドル ISK-38KL0
下方押さえ型クランプ No.38DSハンドル横型
下方押さえ型クランプ No.38D
下方押え型トグルクランプ 水平ハンドル ISK-030/03S0
育良 下方押え型トグルクランプ 垂直ハンドル ISK-42P0/42S0
メーカー育良精機製作所育良精機製作所カクタカクタ育良精機製作所育良精機製作所
通常価格2,935-2,8734,6105,1221,1121,594 -
通常出荷日2日目〜1日目在庫品1日目在庫品1日目4日目2日目〜
種類下面押さえ・ハンドル横型下面押さえ・ハンドル横型下面押さえ・ハンドル横型下面押さえ・ハンドル横型下面押さえ・ハンドル横型下面押さえ・ハンドル立型
クランプボルトサイズM10M10M10M10M4M8
締圧力(N)50003000500050003002000
本体材質スチールスチールスチールスチールスチールスチール
クランプ部材質スチールスチールスチールスチールスチールスチール
よく一緒に購入される商品

トグルクランプカテゴリの売れ筋ランキング