ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 14日以内

ユニクロ鉄Sフック【300個入り】

ユニクロ鉄Sフック ISH40-UC
  • ユニクロ鉄Sフック
通常単価(税別)
6,629
税込単価
7,292
通常出荷日:14日目

【特長】・ベーシックな形状で安価なスチール製のS字フックです。【用途】・物の吊り下げ、引っ掛けとして。...

詳細を確認
  • 急激に荷重をかける、角度をつけて吊るなど、適正荷重は使用条件によって変わります。荷重をかけすぎないでください。
  • チェインから外れないようにフック部を閉じる場合がありますが、フック部を再度開けたり、何度も変形を加えると強度が低下します。

型番:

ISH40-UC
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (300個入り)

ISH40-UCの仕様・寸法情報

JANコード
4968462091010
トラスココード
849-1675
質量(g)
3000.000
材質1
本体:鉄(SWRM6)
材質2
表面処理:ユニクロメッキ
使用荷重(kN)
0.06
D(mm)
4
L(mm)
36.2
W1(mm)
12.0
W2(mm)
19.0
グリーン購入法適合品
適合
-
-

型番リスト

表示件数
型番
ISH40-UC

JANコード

トラスココード

質量(g)

使用荷重

(kN)

D(mm)

L(mm)

W1(mm)

W2(mm)

最小発注数量
4968462091010
849-1675
3000.000
0.06
4
36.2
12.0
19.0
1パック

300個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,629
( 7,292 )
14日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ベーシックな形状で安価なスチール製のS字フックです。
【用途】
・物の吊り下げ、引っ掛けとして。
【材質】
・本体:鉄(SWRM6)

ご注意

  • 急激に荷重をかける、角度をつけて吊るなど、適正荷重は使用条件によって変わります。荷重をかけすぎないでください。
  • チェインから外れないようにフック部を閉じる場合がありますが、フック部を再度開けたり、何度も変形を加えると強度が低下します。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ユニクロ鉄Sフックの型番ISH40-UCのページです。 型番ISH40-UCに関する仕様情報を記載しております。
ユニクロ鉄Sフックのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ユニクロ鉄Sフック
ステンSフック
カン座&Dリング
ニッサチェイン 塩ビ被覆線Sフック 黒 150mm(2個入り)
単管用フック
ダイカストアイストラップ タグ付き
メーカーニッサチェインニッサチェインニッサチェインニッサチェインニッサチェインニッサチェイン
通常価格6,6292,987184 -180250148
通常出荷日14日目11日目1日目1日目5日目2日目
材質1本体:鉄(SWRM6)本体:ステンレス(SUS304)リング部:スチール(SWRM)●ビス止め部:スチール(SPCC)塩ビ被覆線鉄(ビニコート)亜鉛ダイカスト
材質2表面処理:ユニクロメッキ-表面処理:ニッケルメッキ仕上げ---
グリーン購入法適合品適合適合----

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト