メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

セントラル ローラコンベヤ用低床スタンド ICT型 250S×500W

セントラル ローラコンベヤ用低床スタンド ICT型 250S×500W ICT25050
通常単価(税別)
8,365
税込単価
9,202
通常出荷日:7日目

【特長】・軽・中荷重用ローラコンベヤ支持脚です。・低床タイプです。【商品仕様】・作業面高さ(mm):2...

詳細を確認
  • 部品はすべてメッキ仕様です。 作業面高さはMMR1906型コンベヤにスタンドを組み付けた場合のローラ上面高さです。

型番:

ICT25050
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ICT25050の仕様・寸法情報

種類
関連部品
フレーム 種類
ストレート
関連部品 種類
スタンド・アジャストボルト
-
-

商品情報

製品仕様

型番作業面高さ(mm)適用ローラー幅(mm)高さ調整範囲質量材質
ICT25050262~371500109mm2.6kgスチール

型番リスト

表示件数
型番
ICT25050
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,365
( 9,202 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽・中荷重用ローラコンベヤ支持脚です。
・低床タイプです。
【商品仕様】
・作業面高さ(mm):262~371
・適用ローラー幅(mm):500
・高さ調整範囲:109mm
・質量:2.6kg
【材質/仕上】
・スチール

ご注意

  • 部品はすべてメッキ仕様です。 作業面高さはMMR1906型コンベヤにスタンドを組み付けた場合のローラ上面高さです。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

セントラル ローラコンベヤ用低床スタンド ICT型 250S×500Wの型番ICT25050のページです。 型番ICT25050に関する仕様情報を記載しております。
セントラル ローラコンベヤ用低床スタンド ICT型 250S×500Wのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
セントラル ローラコンベヤ用低床スタンド ICT型 250S×500W
ローラー型 500W
スチール製ローラコンベヤ Sシリーズ(S-3812P)
スチール製 ローラコンベヤ Sシリーズ(S-5714P)
スチール製ローラコンベヤ Sシリーズ(S-5721P)
スチール製 ローラコンベヤ Sシリーズ(S-6023P)
メーカーセントラルコンベヤー太陽工業マキテックマキテックマキテックマキテック
通常価格8,3659,388 ---10,896 --
通常出荷日7日目4日目〜8日目〜7日目〜6日目〜7日目
種類関連部品-ローラローラローラ-
フレーム 種類ストレート---ストレート-
関連部品 種類スタンド・アジャストボルト-----
よく一緒に購入される商品

フリーローラコンベヤカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト