メカニカル部品技術窓口

【特長】・耐熱性に優れた塩ビ管です。【用途】・温水施設、厨房、給湯器配管用。【商品仕様】・使用温度範囲...
詳細を確認| 型番 | 種類 | 規格 | JANコード | トラスココード | 質量 | 材質 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HTVP25X1M | VP管(厚肉) | JIS K 6776 | 4997983101113 | 850-6402 | 492g | 硬質ポリ塩化ビニール(PVC) |
【特長】
・耐熱性に優れた塩ビ管です。
【用途】
・温水施設、厨房、給湯器配管用。
【商品仕様】
・使用温度範囲:5~40℃ 設計圧力1.0MPa
・使用温度範囲71~90℃ 設計圧力0.2MPa
・JIS K6776規格
・JANコード:4997983101113
・トラスココード:850-6402
・質量:492g
【材質/仕上】
・硬質ポリ塩化ビニール(PVC)
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
塩ビ管
4.9
積水化学工業
VUパイプ
5通常価格(税別):812円~

クボタケミックス
VUパイプ 500mm
0通常価格(税別):360円~

積水化学工業
HIパイプ
5通常価格(税別):538円~

積水化学工業
VPWパイプ
5通常価格(税別):410円~

クボタケミックス(クボタシーアイ)
VPWパイプ(水道用) 塩ビニル
4.6通常価格(税別):714円~

クボタケミックス(クボタシーアイ)
VPパイプ(圧力配管・雑排水用) 塩ビニル
5通常価格(税別):2,638円~

クボタケミックス(クボタシーアイ)
VUパイプ(排水・通気用)
4.6通常価格(税別):1,504円~

クボタケミックス(クボタシーアイ)
HTパイプ(耐熱タイプ)2000mm
4.5通常価格(税別):1,950円~