17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。
  • 呼び径(φ)

    ~mm
  • 外径D(mm)

    ~mm
  • 厚さt(mm)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

HTスーパークリーンパイプ

HTスーパークリーンパイプ
通常単価(税別)
27,87655,664
税込単価
30,66461,230
通常出荷日:7日目

【特長】・HTスーパークリーンパイプは耐熱性(耐熱性硬質ポリ塩化ビニール C-PVC)に優れ溶出特性に...

詳細を確認
  • 接着剤の使用時には、喚起等十分ご注意下さい。施工方法は標準施工をお願いします。カタログ参考資料の施工・性能・安全性の注意を必ずご参照下さい。樹脂製品は温度上昇と伴い耐圧性能が低下します。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

型番種類呼び径長さ
HTCL504HTVP管(耐熱)50.04000mm
HTCL304HTVP管(耐熱)30.04000mm

型番リスト

表示件数

呼び径

(φ)

外径D

(mm)

厚さt

(mm)

JANコード

トラスココード

質量

(g)

最小発注数量
30
38
3.5
4901860802079
850-6384
561
6個
50
60
4.5
4901860802093
850-6386
1161
3個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
27,876
( 30,664 )
7日目
55,664
( 61,230 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・HTスーパークリーンパイプは耐熱性(耐熱性硬質ポリ塩化ビニール C-PVC)に優れ溶出特性に優れた経済的な超純水用耐熱クリーン管材です
・現在では、積水化学のクリーン管材は、超微細化が進む半導体産業のみならずFPD産業など超純水が必要とされる先端産業において、豊富な実績に支えられ広範囲に使用されています
・PVC配合や成型技術により、極めて少ないTOCや金属溶出を達成。管内面は極めて平滑で、生菌の増殖やコンタミを防止します
・高度なクリーンが要求される流れを確かに支える管材です
・他にスーパークリーンパイプ(耐衝撃性 HI-PVC)もございます
【用途】
・建物内の超純水配管設備
・熱滅菌配管

ご注意

  • 接着剤の使用時には、喚起等十分ご注意下さい。施工方法は標準施工をお願いします。カタログ参考資料の施工・性能・安全性の注意を必ずご参照下さい。樹脂製品は温度上昇と伴い耐圧性能が低下します。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

HTスーパークリーンパイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
HTスーパークリーンパイプ
エスロン HTパイプ W 75X 4000
エスロン HTパイプ W 100X 4000
エスロン HTパイプ W 65X 4000
VPパイプ
エスロン HIパイプ 25 2.0m
メーカー積水化学工業積水化学工業積水化学工業積水化学工業積水化学工業積水化学工業
通常価格27,876-17,23226,73715,2821,809 -1,212
通常出荷日7日目3日目3日目13日目2日目〜1日目
種類HTVP管(耐熱)HTVP管(耐熱)HTVP管(耐熱)HTVP管(耐熱)VP管(厚肉)HIVP管(耐衝撃)
長さ(mm)400040004000400020002000
材質C-PVC(耐熱性硬質ポリ塩化ビニル)耐熱性硬質塩化ビニル管(C-PVC)耐熱性硬質塩化ビニル管(C-PVC)耐熱性硬質塩化ビニル管(C-PVC)硬質ポリ塩化ビニル(PVC)耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル(HI-PVC)
茶色茶色茶色茶色グレー濃紺
最高使用温度(℃)909090905050
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

塩ビ管カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト