メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

エスロン HTスーパークリーンパイプ 125 4.0m

エスロン HTスーパークリーンパイプ 125 4.0m HTCL1Q4
  • 種類
    HTVP管(耐熱)
  • 呼び径 (φ)
    125
  • 長さ (mm)
    4000
  • 外径D (mm)
    140
  • 厚さt (mm)
    8.2
  • 材質
    耐熱性硬質塩化ビニル管(C-PVC)
  • 茶色
  • 最高使用温度 (℃)
    90
  • JANコード
    4901860802024
  • トラスココード
    850-6381
  • 質量 (g)
    4957

ご注意

  • 接着剤の使用時には、喚起等十分ご注意下さい。 施工方法は標準施工をお願いします。 カタログ参考資料の施工・性能・安全性の注意を必ずご参照下さい。 樹脂製品は温度上昇と伴い耐圧性能が低下します。

型番:

HTCL1Q4
解除
数量:
-閉じる

HTCL1Q4の仕様・寸法情報

種類
HTVP管(耐熱)
呼び径(φ)
125
長さ(mm)
4000
外径D(mm)
140
厚さt(mm)
8.2
材質
耐熱性硬質塩化ビニル管(C-PVC)
茶色
最高使用温度(℃)
90
JANコード
4901860802024
トラスココード
850-6381
質量(g)
4957
-
-

商品情報

製品仕様

型番種類
HTCL1Q4HTVP管(耐熱)

型番リスト

表示件数
型番
HTCL1Q4
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
210,453
( 231,498 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・HTスーパークリーンパイプは耐熱性(耐熱性硬質ポリ塩化ビニール C-PVC)に優れ溶出特性に優れた経済的な超純水用耐熱クリーン管材です。
・現在では、積水化学のクリーン管材は、超微細化が進む半導体産業のみならずFPD産業など超純水が必要とされる先端産業において、豊富な実績に支えられ広範囲に使用されています。
【用途】
・建物内の超純水配管設備。
・熱滅菌配管
【商品仕様】
・呼び径(mm):125
・L(mm):4000
・D(mm):140
・t(mm):8.2
・材質:耐熱性硬質塩化ビニル管(C-PVC)。
・色:茶色
・色:茶色
・材質:耐熱性硬質塩化ビニル管(C-PVC)。
・HTクリーンパイプ(耐熱用)呼び径:125mm
・D:140mm
・t:7.5mm
・他にスーパークリーンパイプ(耐衝撃性 HI-PVC)もございます。
・L:4000mm
・最高使用温度:90℃
・独自のPVC配合や成型技術により、極めて少ないTOCや金属溶出を達成。管内面は極めて平滑で、生菌の増殖やコンタミを防止します。
・高度なクリーンが要求される流れを確かに支える管材です。
・JANコード:4901860802024
・トラスココード:850-6381
・質量:4957g
【材質/仕上】
・C-PVC(耐熱性硬質ポリ塩化ビニル)

ご注意

  • 接着剤の使用時には、喚起等十分ご注意下さい。 施工方法は標準施工をお願いします。 カタログ参考資料の施工・性能・安全性の注意を必ずご参照下さい。 樹脂製品は温度上昇と伴い耐圧性能が低下します。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

エスロン HTスーパークリーンパイプ 125 4.0mの型番HTCL1Q4のページです。 型番HTCL1Q4に関する仕様情報を記載しております。
エスロン HTスーパークリーンパイプ 125 4.0mのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エスロン HTスーパークリーンパイプ 125 4.0m
エスロン HIパイプ 13 1.0m
エスロン HIパイプ 25 2.0m
エスロン HTパイプ W 25X 4000
エスロン HTパイプ W 75X 4000
エスロン HTパイプ W 16X 4000
メーカー積水化学工業積水化学工業積水化学工業積水化学工業積水化学工業積水化学工業
通常価格210,4533661,2124,64517,2323,478
通常出荷日7日目1日目1日目7日目3日目7日目
種類HTVP管(耐熱)HIVP管(耐衝撃)HIVP管(耐衝撃)HTVP管(耐熱)HTVP管(耐熱)HTVP管(耐熱)
呼び径(φ)1251325257516
長さ(mm)400010002000400040004000
外径D(mm)1401832328922
厚さt(mm)8.22.53.53.55.83
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

塩ビ管カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました