メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

エスロン HTパイプ W 50X 4000

通常単価(税別)
12,032
税込単価
13,235
通常出荷日:7日目

【特長】・従来の塩化ビニル管にくらべ高温域で安定して使用できます。・給湯および冷暖房配管に使用できます...

詳細を確認
  • 接着剤の使用時には、喚起等十分ご注意下さい。 施工方法は標準施工をお願いします。 カタログ参考資料の施工・性能・安全性の注意を必ずご参照下さい。 樹脂製品は温度上昇と伴い耐圧性能が低下します。

型番:

HT504
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

HT504の仕様・寸法情報

種類
HTVP管(耐熱)
呼び径(φ)
50
長さ(mm)
4000
外径D(mm)
60
厚さt(mm)
4.5
材質
耐熱性硬質ポリ塩化ビニル(C-PVC)
茶色
使用温度範囲(℃)
5~90
最高使用圧力(MPa)
0.2
規格
JIS K6776規格
JANコード
4901860410892
トラスココード
828-6815
質量(g)
4584
-
-

型番リスト

表示件数
型番
HT504
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,032
( 13,235 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・従来の塩化ビニル管にくらべ高温域で安定して使用できます。
・給湯および冷暖房配管に使用できます。
・継手はエスロンHT継手を使用します。
・呼び径13~50まではJISK6776認定
・呼び径13~50までは、流体水にて最高使用圧力90℃(0.2Mpa)
【用途】
・建物内の温水配管。
【商品仕様】
・呼び径(mm):50
・L(mm):4000
・D(mm):60
・t(mm):4.5
・使用温度範囲:5~90℃
・最高使用圧力:0.2MPa
・JIS K6776規格
・色:茶色
・HT継手をご使用下さい
・流体水にて最高使用温度と圧力は90℃(0.2Mpa)まで
・赤褐色
・JANコード:4901860410892
・トラスココード:828-6815
・質量:4584g
【材質/仕上】
・耐熱性硬質ポリ塩化ビニル(C-PVC)

ご注意

  • 接着剤の使用時には、喚起等十分ご注意下さい。 施工方法は標準施工をお願いします。 カタログ参考資料の施工・性能・安全性の注意を必ずご参照下さい。 樹脂製品は温度上昇と伴い耐圧性能が低下します。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エスロン HTパイプ W 50X 4000の型番HT504のページです。 型番HT504に関する仕様情報を記載しております。
エスロン HTパイプ W 50X 4000のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エスロン HTパイプ W 50X 4000
エスロン HTパイプ W 25X 4000
エスロン HTパイプ W 75X 4000
エスロン HTパイプ W 13X 4000
エスロン HTパイプ W 16X 4000
エスロン HTパイプ W 100X 4000
メーカー積水化学工業積水化学工業積水化学工業積水化学工業積水化学工業積水化学工業
通常価格12,0324,64517,2322,6503,47826,737
通常出荷日7日目7日目3日目7日目7日目3日目
種類HTVP管(耐熱)HTVP管(耐熱)HTVP管(耐熱)HTVP管(耐熱)HTVP管(耐熱)HTVP管(耐熱)
呼び径(φ)5025751316100
長さ(mm)400040004000400040004000
外径D(mm)6032891822114
厚さt(mm)4.53.55.82.537.0

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

塩ビ管カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト