メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

重荷重用緩衝スプリング付キャスター固定車 203径

型番:

HSPK200
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

HSPK200の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番種類取付穴径P(mm)許容荷重(kgf)許容荷重(N)取付ピッチ(mm)取付座(mm)取付総高(mm)質量(kg)材質
HSPK200キャスタ116306174133x86 125x62159x1142467車輪:ウレタンゴム、ホイル:FC、金具:スチール

型番リスト

表示件数
型番
HSPK200
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
19,066
( 20,973 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・コイルスプリングの特性を生かした緩衝キャスターです。
・衝撃吸収、始動抵抗軽減、騒音対策の点で、作業環境が改善されるため、注目されています。
【商品仕様】
・取付穴径P(mm):11
・許容荷重(kgf):630
・許容荷重(N):6174
・取付ピッチ(mm):133x86 125x62
・取付座(mm):159x114
・取付ピッチ(mm):133x86 125x62
・許容荷重(N):6174
・取付座(mm):159x114
・取付総高(mm):246
・固定式
・プレート式
・質量:7kg
【材質/仕上】
・車輪:ウレタンゴム
・ホイル:FC
・金具:スチール

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

重荷重用緩衝スプリング付キャスター固定車 203径の型番HSPK200のページです。 型番HSPK200に関する仕様情報を記載しております。
重荷重用緩衝スプリング付キャスター固定車 203径のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
重荷重用緩衝スプリング付キャスター固定車 203径
重荷重用緩衝スプリング付キャスター自在車 203径
重荷重用緩衝スプリング付キャスター固定車 152径
重荷重用緩衝スプリング付キャスター自在車 152径
100mm キャスター(固定金具・スプリング付)
125mm キャスター(固定金具・スプリング付)
メーカーヨドノヨドノヨドノヨドノエスコエスコ
通常価格19,06620,80117,33319,06637,20741,719
通常出荷日4日目4日目2日目39日目3日目3日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キャスタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト