メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

重荷重用緩衝スプリング付キャスター自在車 203径

型番:

HSPJ200
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

HSPJ200の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番種類取付穴径P(mm)許容荷重(kgf)許容荷重(N)取付ピッチ(mm)取付座(mm)取付総高(mm)質量(kg)材質
HSPJ200キャスタ116306174133x86 125x62159x1142468車輪:ウレタンゴム、ホイル:FC、金具:スチール

型番リスト

表示件数
型番
HSPJ200
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
20,801
( 22,881 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・コイルスプリングの特性を生かした緩衝キャスターです。
・衝撃吸収、始動抵抗軽減、騒音対策の点で、作業環境が改善されるため、注目されています。
【商品仕様】
・取付穴径P(mm):11
・許容荷重(kgf):630
・許容荷重(N):6174
・取付ピッチ(mm):133x86 125x62
・取付座(mm):159x114
・取付ピッチ(mm):133x86 125x62
・許容荷重(N):6174
・取付座(mm):159x114
・取付総高(mm):246
・自在式
・プレート式
・質量:8kg
【材質/仕上】
・車輪:ウレタンゴム
・ホイル:FC
・金具:スチール

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

重荷重用緩衝スプリング付キャスター自在車 203径の型番HSPJ200のページです。 型番HSPJ200に関する仕様情報を記載しております。
重荷重用緩衝スプリング付キャスター自在車 203径のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
重荷重用緩衝スプリング付キャスター自在車 203径
重荷重用緩衝スプリング付キャスター固定車 203径
重荷重用緩衝スプリング付キャスター自在車 152径
重荷重用緩衝スプリング付キャスター固定車 152径
双輪自在キャスター K-203G
125mm キャスター(自在金具・スプリング付)
メーカーヨドノヨドノヨドノヨドノタキゲン製造エスコ
通常価格20,80119,06619,06617,33372539,361
通常出荷日4日目4日目8日目2日目在庫品1日目3日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キャスタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト