ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ARM アームスエージャー

通常単価(税別)
8,6397,852
税込単価
9,5038,637
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・圧着・切断、圧着確認が出来る1丁3役で、片手で圧着が出来る為作業効率が上がります。【用途】・...

詳細を確認

型番:

HSC-23
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

HSC-23の仕様・寸法情報

種類
工具
切断および圧着可能なワイヤ径(mm)
1.5~2.0
全長(mm)
230
仕様
カッター付
JANコード
4981116112138
トラスココード
819-9529
質量(g)
360
-
-

型番リスト

表示件数
型番
HSC-23
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,6397,852
( 8,637 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・圧着・切断、圧着確認が出来る1丁3役で、片手で圧着が出来る為作業効率が上がります。
【用途】
・スリーブの圧着作業に。
【商品仕様】
・全長(mm):230
・切断及び圧着可能なワイヤ径(mm):1.5~2.0
・カッター付
・JANコード:4981116112138
・トラスココード:819-9529
・質量:0.36kg

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ARM アームスエージャーの型番HSC-23のページです。 型番HSC-23に関する仕様情報を記載しております。
ARM アームスエージャーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ARM アームスエージャー
ARM アームスエージャー1000mm
ARM スエージャーカッター付ベンチタイプ
ARM 電動油圧式スエージャー
ARM 手動油圧式スエジャー
ビニール亀甲金網 ホワイト
メーカーアーム産業アーム産業アーム産業アーム産業アーム産業タキロンシーアイ
通常価格8,63928,36230,841289,335229,50018,628 -
通常出荷日1日目1日目1日目4日目4日目7日目
種類工具工具-工具--
切断および圧着可能なワイヤ径(mm)1.5~2.06、8-6~12--
全長(mm)2301010----
仕様カッター付-----
JANコード49811161121384981116112114-4981116241333--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ワイヤーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト