メカニカル部品技術窓口

(有)ライフハード 取手 ライフハード ステンレス丸型ハンドル。
| 型番 | 本体種類 | グリップ断面形状 | 付加機能 | 本体 材質 | 本体 表面処理 | 取付方法 | 太さ×長さ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HS-200-600CR | 特殊形 | 丸形 | なし | ステンレス | なし | その他 | 25×600mm |
| HS-200-300CR | 特殊形 | 丸形 | なし | ステンレス | なし | その他 | 25×300mm |
| HS-200-450CR | 特殊形 | 丸形 | なし | ステンレス | なし | その他 | 25×450mm |
| HS-200-300HL | 特殊形 | 丸形 | なし | ステンレス | なし | その他 | 25×300mm |
| HS-200-600HL | 特殊形 | 丸形 | なし | ステンレス | なし | その他 | 25×600mm |
| HS-200-450HL | 特殊形 | 丸形 | なし | ステンレス | なし | その他 | 25×450mm |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
2,835円 ( 3,119円 ) | 7日目 |
2,752円 ( 3,027円 ) | 7日目 |
3,445円 ( 3,790円 ) | 7日目 |
3,441円 ( 3,785円 ) | 7日目 |
6,324円 ( 6,956円 ) | 1日目 |
6,324円 ( 6,956円 ) | 1日目 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
丸棒取手 寸法固定タイプ
4.6通常価格(税別):283円~

ミスミ
アングル取手 座金選択タイプ
4.3通常価格(税別):578円~

ミスミ
丸棒取手 座金付タイプ
4.6通常価格(税別):428円~

ミスミ
丸棒取手 台座プレート付タイプ
4.5通常価格(税別):693円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 取手 丸棒
3.4通常価格(税別):220円~

ミスミ
楕円取手 外付タイプ
4.4通常価格(税別):1,502円~

ミスミ
ステンレス埋め込み取手 おねじ取付タイプ
4.5通常価格(税別):376円~

ミスミ
丸棒取手 L・H寸指定タイプ
4.2
ミスミ
つまみ取手
4.5通常価格(税別):243円~