17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。

ライフハード ステンレスプルハンドル103型

ライフハード ステンレスプルハンドル103型
通常単価(税別)
8,5509,997
税込単価
9,40510,997
通常出荷日:7日目

(有)ライフハード 取手 ライフハード ステンレスプルハンドル103型。

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

型番本体種類グリップ断面形状付加機能本体 材質本体 表面処理取付方法太さ×長さ
HS-103-450CR特殊形丸形なしステンレスなしその他25×450mm
HS-103-600CR特殊形丸形なしステンレスなしその他25×600mm
HS-103-450HL特殊形丸形なしステンレスなしその他25×450mm
HS-103-600HL特殊形丸形なしステンレスなしその他25×600mm
HS-103-300HL特殊形丸形なしステンレスなしその他25×300mm

型番リスト

表示件数

太さ×長さ

(mm)

備考

トラスココード

質量

(g)

最小発注数量
25×300
HL
849-0022
850
1個
25×450
鏡面
849-0023
1050
1個
25×450
HL
849-0024
1050
1個
25×600
鏡面
849-0025
1250
1個
25×600
HL
849-0026
1250
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,997
( 10,997 )
7日目
8,550
( 9,405 )
7日目
8,550
( 9,405 )
7日目
9,873
( 10,860 )
7日目
9,873
( 10,860 )
7日目

詳細情報

基本情報

(有)ライフハード 取手 ライフハード ステンレスプルハンドル103型。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ライフハード ステンレスプルハンドル103型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ライフハード ステンレスプルハンドル103型
ライフハード ステンレス丸型ハンドル
角型取手 AKH型
T型取手
ハンドル スナップインシリーズ 413-9013型・413-9014型・413-9015型
ステンレス鋼製ハンドル MG型
メーカー(有)ライフハード(有)ライフハードスガツネ工業ミスミスガツネ工業スガツネ工業
通常価格8,550-2,697 -1,197 -1,082 -2,552848 -
通常出荷日7日目1日目〜在庫品1日目在庫品1日目9日目在庫品1日目
本体種類特殊形特殊形標準形特殊形標準形標準形
取付方法その他その他めねじめねじワンタッチめねじ
本体 材質ステンレスステンレスその他樹脂その他ステンレス
グリップ断面形状丸形丸形角形角形角形丸形
本体 表面処理なしなしクロームめっきなしマットクロームめっき鏡面仕上
よく一緒に購入される商品

取手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト