ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ARM アームスエージャー1000mm

通常単価(税別)
28,362
税込単価
31,198
通常出荷日:1日目

【特長】・現場で台付ワイヤが製作できます。【用途】・スリーブの圧着作業に。【商品仕様】・全長(mm):...

詳細を確認
  • 圧着は専用のアームオーバルスリーブを使用し、他社のスリーブは絶対に使用しないで下さい。荷重に耐えられず抜ける恐れがあります。

型番:

HS-1000
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

HS-1000の仕様・寸法情報

種類
工具
切断および圧着可能なワイヤ径(mm)
6、8
全長(mm)
1010
材質1
頭部:特殊鋼・パイプハンドル:スチール
JANコード
4981116112114
トラスココード
775-6275
質量(g)
7500
-
-

型番リスト

表示件数
型番
HS-1000
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
28,362
( 31,198 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・現場で台付ワイヤが製作できます。
【用途】
・スリーブの圧着作業に。
【商品仕様】
・全長(mm):1010
・圧着可能なワイヤ径(mm):6.0、8.0
・JANコード:4981116112114
・トラスココード:775-6275
・質量:7.5kg
【材質/仕上】
・頭部:特殊鋼
・パイプハンドル:スチール
【セット内容/付属品】
・圧着が確実に完了したかを確認するための「圧着確認ゲージ」×1

ご注意

  • 圧着は専用のアームオーバルスリーブを使用し、他社のスリーブは絶対に使用しないで下さい。荷重に耐えられず抜ける恐れがあります。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ARM アームスエージャー1000mmの型番HS-1000のページです。 型番HS-1000に関する仕様情報を記載しております。
ARM アームスエージャー1000mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ARM アームスエージャー1000mm
ARM アームスエージャー
ARM スエージャーカッター付ベンチタイプ
ARM 電動油圧式スエージャー
ARM 手動油圧式スエジャー
TKHI社 ステンレス亀甲金網 #20×16mm 910mm×15m
メーカーアーム産業アーム産業アーム産業アーム産業アーム産業タキロンシーアイ
通常価格28,3628,63930,841289,335229,50033,379
通常出荷日1日目1日目1日目4日目4日目4日目
種類工具工具-工具--
切断および圧着可能なワイヤ径(mm)6、81.5~2.0-6~12--
全長(mm)1010230----
材質1頭部:特殊鋼・パイプハンドル:スチール-----
JANコード49811161121144981116112138-4981116241333--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ワイヤーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト